Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Plaques

Les problèmes d'usure sont résolus rapidement et de façon économique grâce au grand choix d'ébauches igus®. Ces ébauches ont une longue durée de vie et leur forme peut être adaptée à l'application. Les ébauches en matériaux polymères iglidur® n'ont pas besoin de graissage supplémentaire et sont sans entretien. Elles ont été mises au point pour les applications dynamiques et ont un faible coefficient de frottement et d'usure. Ces propriétés augmentent considérablement la durée de vie de votre application. Les ébauches iglidur® sont disponibles en différentes longueurs sous forme de blocs ronds, de tubes et de plaques. Elles peuvent être post-usinées en formes spéciales sur demande. Vous avez le choix entre différents matériaux iglidur® aux propriétés données qui répondront à votre application. Ainsi, il existe des ébauches en polymères iglidur® résistants aux températures jusqu'à +250 °C et des ébauches homologuées pour les applications alimentaires et l'eau potable.

Catégories
Filtre
exigences
Cote
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 10

iglidur® A350, en plaques

  • Pour les températures allant jusqu'à +180 °C
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Pour les charges moyennes à élevées
  • Conviennent tout autant aux rotations qu’aux applications oscillantes
  •  Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® RW370, en plaques

  • Respect de la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Matériau retardateur de flamme
  • Résistance à l'usure élevée
  • Faible coefficient de frottement
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® HSD350, en plaques

  • Stérilisation possible
  • Utilisation en continu possible jusqu'à +180 °C
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Absence de corrosion
  • Pour les applications en milieu humide
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® J4, en plaques

  • L'économique pour les grandes séries
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Faible absorption d’humidité
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® X, en plaques

  • Températures d'emploi en continu de -100 °C à +250 °C
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance élevée à la compression
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® C500, en plaques

  • Résistance élevée aux agents chimiques et aux températures
  • Résistance à la vapeur d’eau
  • Bon coefficient de frottement et d’usure
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® J350, en plaques

  • Très faible coefficient de frottement avec l’acier
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées
  • Convient particulièrement bien aux rotations
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® W300, en plaques

  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
  • Convient aussi aux arbres tendres
  • Insensibilité à la saleté
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Plaques en iglidur® A500

  • Conformité au règlement CE 10/2011, conformité aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
Sur demande
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® JB, plate strips

  • Low wear
  • Low coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Good media resistance
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH