180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les guidages linéaires carrés drylin® Q permettent un déplacement linéaire sans la moindre rotation et conviennent parfaitement aux applications autoportantes. Leur profilé creux permet le passage de câbles. L'utilisateur a le choix entre trois tailles de profilés et les cinq rainures longitudinales placées sur les patins permettent le raccordement flexible de composants. Un dispositif de blocage manuel est aussi disponible en option pour les guidages carrés drylin® Q. Les patins peuvent être montés sur des profilés de construction courants de même taille.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h