Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Energy chain complete set

Catégories
Filtre
Cote
Application areas
Système

Nombre de produits: 21

Système de chaînes porte-câbles e-loop

Système modulaire : peut être ouvert et refermé en cas de besoin. Eléments tous échangeables séparément. Entretien simple.

Jeu complet E4.32 | Courses de 8 à 24 m

1 jeu complet comprend :
 
Chaînes porte-câbles de la  Série E4.32
+ éléments de fixation
+ serre-câbles
+ séparateurs
+ goulotte de guidage sans bande de glissement
+ goulotte de guidage avec bande de glissement
+ tournevis
Sur demande
216 types, dont prêts à être expédié(s) :
109 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Jeu complet E4.42 | Course de 8 à 24 m

1 jeu complet comprend :
 
Chaîne porte-câbles de la Série E4.42
+ éléments de fixation
+ serre-câbles
+ séparateurs
+ goulotte de guidage sans bande de glissement
+ goulotte de guidage avec bande de glissement
+ tournevis
Sur demande
216 types, dont prêts à être expédié(s) :
216 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Jeu complet E4.56 | Course de 8 à 24 m

1 jeu complet comprend :
 
Chaîne porte-câbles de la Série E4.56
+ éléments de fixation
+ serre-câbles
+ séparateurs
+ goulotte de guidage sans bande de glissement
+ goulotte de guidage avec bande de glissement
+ tournevis
Sur demande
216 types, dont prêts à être expédié(s) :
216 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Guidage au sol par filin autoglide 5 : Jeu complet | Course [10 à 60 m]

1 jeu complet comprend :
 
+ chaîne porte-câbles
+ pièces individuelles AG5 et AG
+ séparateurs tous les 2 maillons, pré-assemblés
+ maintien de la trajectoire pour autoglide (AG)
+ guidage du brin supérieur
+ éléments de fixation pour point mobile
+ filin
+ tendeur de filin
+ module point fixe
+ consignes de montage
 
► Economies par rapport à un achat individuel : -12,5 % environ
Sur demande
104 types, dont prêts à être expédié(s) :
104 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

rol e-chain® 4040RHDB | Guide trough made of aluminium [Travel: 25-200m]

1 complete set consists of:
 
4040RHDB series rol e-chain® (2m pieces)
+ mounting brackets
+ aluminium guide trough with glide bar
+ aluminium guide trough without glide bar
+ screwdriver
+ floating moving end (FTA)
+ separators
+ strain relief

* grey-marked products are optional:
+ smart condition monitoring with smart plastics 

rol e-chain® 4040RHDB | Galvanised steel guide trough [Travel: 25-200m]

1 complete set consists of:
 
4040RHDB series rol e-chain® (2m pieces)
+ mounting brackets
+ screwdriver
+ steel guide trough with glide bar
+ steel guide trough without glide bar
+ floating moving end (FTA)
+ separators
+ strain relief

* grey-marked products are optional:
+ intelligent condition monitoring with smart plastics 

Complete set E2i.26 for CNC milling machines | Inner height: 26mm | Travel: 300-3000mm

1 complete set consists of:
 
  • Mounting brackets
  • 2 energy chains of the series E2i.26 for X and Y-axis
  • Separators
Sur demande
572 types, dont prêts à être expédié(s) :
572 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Complete set B15i for CNC milling machines | Inner height: 17mm | Travel: 300-2000mm

1 complete set consists of:

+ mounting brackets
+ 2 B15i series energy chains for X and Y axes
+ separators
Sur demande
312 types, dont prêts à être expédié(s) :
57 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Polymer Rotation Module PRM - complete set [rotation angle: up to 360°]

1 complete set consists of:

igus® energy chain with reverse bend radius
+ mounting brackets
+ guide trough
+ separators
+ strain relief

Recommended mounting position: floor

e-rib set | Strengthens corrugated tubes in CNC milling machines | Nominal width: 36 mm

  • A set consists of:
    • 8 - 16 e-ribs
  • Easy to retrofit
  • Increase in the service life of cables
  • Strength prevents unintentional sideways movement
Sur demande
13 types, dont prêts à être expédié(s) :
13 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

basic flizz® - complete set [travels: 10 - 100 m]

1 complete set consists of:
 
E4.28 series e-chain® (2 metre pieces)
+ mounting brackets
+ encased stainless steel guide trough (3 metres per segment)
+ screwdriver
+ floating moving end (FTA)
+ adjustable moving arm
+ separators
+ strain relief

* grey-marked products are optional (depends on selection)
+ CF9.25.12 chainflex® TPE control cable 12G2.5mm²
+ smart plastics push/pull force detection (i.Sense EC.P (a.o. with 3D data, function video, ...))

Prices for sets with chainflex® cable exclude copper surcharge.
Sur demande
76 types, dont prêts à être expédié(s) :
76 types en 30 jours ouvrables
Vers la page produits

micro flizz® complete set | total length:1 m - 10m

1 complete set consists of:
+ energy chain
+ guide carriage
+ guide channel
 
  • Easy to clean
  • No particle pollution due to abrasion
  • Quiet, lubrication-free, and easy to install
  • Operating speeds of up to 6 m/s in high-acceleration applications
  • Data rates up to 10 Gbit/s. Safely guides FOC and bus cables
  • Low space requirement
à partir de 420,29 USD/Qté.
Vers la page produits

Complete set YE.42 hybrid energy chain | Inner height: 42mm | Travel: 6 - 18m

1 complete set consists of:
+ hybrid energy chain
+ metal mounting bracket
+ separators
 
  • Almost 50% less weight
  • 50% longer unsupported length
  • High tensile strength
  • Suitable for applications: lifting climbers, construction machinery, lifting platforms, telescopic loaders, work platforms
Sur demande
100 types, dont prêts à être expédié(s) :
100 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

autoglide 5 - steel cable floor guide - 2600AG5 complete set | Travel: 10 - 60m

1 complete set consists of:

+ mounting brackets for moving ends
+ wire rope
+ individual parts AG5 and AG
+ energy chain
+ fixed end module
+ assembly instructions
+ upper run guide
+ cable tensioner unit
+ track holder for AG
+ separators for each 2nd link, pre-assembled
 

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH