Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Boutique en ligne chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles en polymères pour tous types de mouvements. Filtrer par cotes, données de charge et données dynamiques ainsi que, si besoin est, par besoins spécifiques, et obtenir rapidement un résultat. La première sélection avec les chaînes porte-câbles recommandées permet de simplifier non seulement la recherche mais aussi le guidage de l'énergie dans votre application. Pour les initiés, une vue d'ensemble complète de toutes les chaînes porte-câbles igus se trouve à droite.

Nombre de produits: 428

triflex® R série TRE

  • Pose simple des câbles
  • Grande résistance à la torsion
  • Raccourcissement et rallongement simples
  • Quadruple stabilité dans le rayon avec la version B
  • 50% de force de traction en plus avec la version C
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
  • Outil de démontage pour version TRE.B
à partir de 34,19 USD/ft
15 types, dont prêts à être expédié(s) :
15 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Series E4Q.58 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 58mm
  • Inner width Bi: 100 - 500mm 
  • Bend radius R: 150 - 500mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
à partir de 50,06 USD/ft
176 types, dont prêts à être expédié(s) :
154 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Series E4Q.34 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 34 mm
  • Inner width Bi: 075-350mm
  • Bend radius R: 063-300mm
  • Pitch: 56m
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
110 types, dont prêts à être expédié(s) :
63 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | Extension length 5-15m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 5 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
à partir de 796,07 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

triflex® R série TRCF

à partir de 62,54 USD/ft
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
5 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

Series E4Q.44 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 44 mm
  • Inner width Bi: 075 - 350mm
  • Bend radius R: 075 - 300mm
  • Pitch: 67 m
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
121 types, dont prêts à être expédié(s) :
80 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

H4Q.34 series – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height [hi]: 34 mm
  • Inside width [Bi]: 075 - 350 m
  • Bend radius [R]: 063 - 300 mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
110 types, dont prêts à être expédié(s) :
63 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

H4Q.44 series – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 44 mm
  • Innen width Bi: 075 - 350 mm
  • Bending radius R: 075 - 300 mm
  • Ptich: 67 m
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
121 types, dont prêts à être expédié(s) :
80 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

E2/000 série 2700, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 35 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 175 mm
  • Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
  • Pas : 56 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 21,16 USD/ft
64 types, dont prêts à être expédié(s) :
36 types en 24 heures
28 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

triflex® R série TRC

  • Gaine porte-câbles
  • Structure fermée
  • Protection anti-copeaux maximale pour les câbles
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
à partir de 31,45 USD/ft
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
7 types en 2 jours ouvrables
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

H4Q.58 range – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 58mm
  • Inner width Bi: 100 - 500 mm
  • Bend radius R: 150 - 500mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
176 types, dont prêts à être expédié(s) :
154 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

e-skin flat cable guidance system and CFCLEAN

  • Modular and compact design
  • Replace cables quickly
  • Suitable for cleanrooms according to IPA ISO Class 1
  • High reliability due to balanced stranded structure of CFCLEAN cable
  • Available from stock

E2/000 série 3500, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 45 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 250 mm
  • Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
  • Pas : 67 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 32,62 USD/ft
70 types, dont prêts à être expédié(s) :
40 types en 24 heures
30 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

H4Q.82 range – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 82mm
  • Inner width Bi: 100 - 500 mm
  • Bend radius R: 150 - 1.000mm
  • Pitch: 111 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
187 types, dont prêts à être expédié(s) :
125 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

triflex® R série TRLF

  • Variante légère
  • Avec verrouillage
  • Remplissage rapide
  • Rayon de courbure R : 100 à 182 mm
à partir de 25,35 USD/ft
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH