Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Energy chains for special solutions

Catégories
Filtre
Système
Exigences
Application areas
Products for 3D movements

Nombre de produits: 32

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | Extension length 5-15m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 5 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
à partir de 796,07 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

e-skin flat cable guidance system and CFCLEAN

  • Modular and compact design
  • Replace cables quickly
  • Suitable for cleanrooms according to IPA ISO Class 1
  • High reliability due to balanced stranded structure of CFCLEAN cable
  • Available from stock

Chaînes porte-câbles ESD

Chaînes porte-câbles ouvrables avec éléments de fixation et divisions internes disponibles sur stock en matériau ESD conducteur.

guidelok horizontal : guidage du brin supérieur

Absence d'obstacles sur la course, les copeaux ne peuvent pas s'accumuler entre les surfaces de glissement des brins supérieur et inférieur.

Guidelok slimline P/PS : guidage vertical

  • 7 m/s und 10 m/s2 maximum
  • Jusqu’à 80% d’économies au niveau des goulottes, nette réduction des coûts et du poids
  • Pour les applications suspendues jusqu'à 50 m de haut

Courses longues ou « sur chant » E4/4HD

Chaînes et gaines porte-câbles à ouverture des deux côtés. Hauteurs intérieures de 32 à 80 mm. Convient tout particulièrement aux applications « sur chant » et aux courses de plus de 200 m.

Chaîne porte-câbles hybride YE.42

La meilleure alliance entre polymère léger et acier robuste pour une chaîne porte-câbles qui réalise sans problème de longues courses en autoportance.
à partir de 66,81 USD/Qté.
32 types, dont prêts à être expédié(s) :
26 types en 3 jours ouvrables
Vers la page produits

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
Sur demande
41 types, dont prêts à être expédié(s) :
40 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Chaînes porte-câbles AX séries

Les butées placées à l'extérieur évitent que la poussière ne s'agglutine. Combinaison possible de toutes les largeurs disponibles.

Gaine annelée e-skin®

  • Espace de montage : 80 à 200 mm
  • Rayon de courbure : 40 à 55 mm
  • Longueur autoportante : en fonction des câbles à guider

Système à roulettes

Courses longues et vitesse de déplacement extrêmement élevée. Comme chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons ou comme gaine porte-câbles fermée.

Enrouleur multi-énergie e-spool

Alternative à l'enrouleur de câbles, avec un guidage sûr de différents agents chimiques qui soit aussi respectueux des câbles.

Tuyaux protecteurs PMA, choix varié de gaines et systèmes

Pour la protection des câbles électriques souples.

Séries auto-glide, solutions spéciales pour courses glissantes

Combinaison entre auto-glide et des chaînes porte-câbles easy chain®, système E2/000 et système E4.1.

Système de goulottes guidelite plus

Système de goulottes résistant aux agents chimiques et à la corrosion

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH