- Pour les sollicitations très élevées
- Gaine extérieure en TPE Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Non propagateur de flamme
- Sans silicone
- Résistance aux UV : Elevée
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
- Code chainflex® : 6.6.4.2
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF34.UL.D
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour les sollicitations très élevées
- Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
- Pour les courses autoportantes et applications glissantes jusqu'à 400 m et au-delà
- Transstockeurs, machines d'usinage et machines-outils, opérations de manipulation rapides, salles blanches, pose de composants sur semi-conducteurs, grues et portiques extérieurs, applications basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
---|---|---|---|
Temperature, | R mini | R mini | R mini |
de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 |
-25 / +80 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Certificats et normes