Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers clips

Les paliers clips sont des paliers spéciaux destinés au passage d'arbres au travers de tôles. Particulièrement résistants à l'abrasion, robustes et résistants à l'usure, ils conviennent aux sollicitations moyennes. Leur montage aisé fait de ces paliers clips l'élément idéal pour les applications où le logement n'est pas accessible.  

Catégories
Filtre
exigences
Exigences

Nombre de produits: 7

iglidur® M250, palier à double collerette, MCM

Les paliers clips iglidur® ont été mis au point pour le passage d'arbres au travers de parois en tôle. A cet effet, ils comportent une collerette de chaque côté. Une fois le clipsage effectué, ils sont bloqués dans la tôle de chaque côté.
à partir de 1,09 USD/Qté.
35 types, dont prêts à être expédié(s) :
34 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® M250, palier à fente, MYM, mm

Faible jeu du palier, grande précision, montage simple grâce à une fente oblique, matériau : iglidur® M250, sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 1,11 USD/Qté.
12 types, dont prêts à être expédié(s) :
12 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® M250, palier à fente, MYM-K, mm

  • A protection anti-rotation
  • Faible jeu du palier
  • Grande précision
  • Montage simple grâce à la fente oblique
  • Matériau : iglidur® M250
  • Sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 0,90 USD/Qté.
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® M250, palier à double collerette, MDM

Palier à double collerette à clipser, avec collerette symétrique. La deuxième collerette de grande taille permet au palier d'absorber des forces axiales plus élevées et d'être aussi sécurisé dans l'axe en présence de logements grossiers.
à partir de 1,99 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® Clip On, palier clips à double collerette

  • Compensation du jeu axial
  • Pré-assemblage possible évitant la perte
  • Matériaux conducteurs disponibles en option
  • Matériaux résistants aux compressions jusqu'à 80 MPa
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® K230, palier à double collerette, K230CM

  • Faible absorption d’humidité
  • Très grande résistance aux températures
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistant à la corrosion
à partir de 1,83 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
5 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
Nouveau

iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM

  • Conformité aux exigences du FDA  et au règlement UE10/2011
  • Très bonne détectabilité optique
  • Faible absorption d’humidité
  • Convient à un usage dans le secteur alimentaire et médical
à partir de 2,11 USD/Qté.
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH