Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

More iglidur® products

Nombre de produits: 41

iglidur® J, bagues pour pistons

  • Montage simple
  • Economique
  • Meilleure résistance à l'usure que les anneaux en téflon
  • Capacité de charge accrue
  • Tailles définies
à partir de 2,37 USD/Qté.
25 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 24 heures
15 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® G, palier applique, mm

  • Grande résistance à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
à partir de 4,10 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
8 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® A180, palier applique, mm

  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents
  • Pour les applications en milieu humide
à partir de 4,08 USD/Qté.
7 types, dont prêts à être expédié(s) :
6 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® J, palier applique, mm

  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
à partir de 5,01 USD/Qté.
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
7 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® X, palier applique, mm

  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
à partir de 9,34 USD/Qté.
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 24 heures
3 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® M250, palier à double collerette, MKM

  • Emmanchement
  • Logement axial des deux côtés
  • Compensation des tolérances au niveau de l'épaisseur de la tôle
  • Montage facile
  • Précontrainte axiale
  • Versions spéciales sur demande
à partir de 4,23 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® M250, palier à double collerette, MCM

Les paliers clips iglidur® ont été mis au point pour le passage d'arbres au travers de parois en tôle. A cet effet, ils comportent une collerette de chaque côté. Une fois le clipsage effectué, ils sont bloqués dans la tôle de chaque côté.
à partir de 1,09 USD/Qté.
35 types, dont prêts à être expédié(s) :
34 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® M250, palier à fente, MYM, mm

Faible jeu du palier, grande précision, montage simple grâce à une fente oblique, matériau : iglidur® M250, sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 1,11 USD/Qté.
12 types, dont prêts à être expédié(s) :
12 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® M250, palier à fente, MYM-K, mm

  • A protection anti-rotation
  • Faible jeu du palier
  • Grande précision
  • Montage simple grâce à la fente oblique
  • Matériau : iglidur® M250
  • Sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 0,90 USD/Qté.
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® M250, palier à double collerette, MDM

Palier à double collerette à clipser, avec collerette symétrique. La deuxième collerette de grande taille permet au palier d'absorber des forces axiales plus élevées et d'être aussi sécurisé dans l'axe en présence de logements grossiers.
à partir de 1,99 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® PEP, palier multiple, mm

  • Emploi indépendant du matériau et de la surface de l'arbre
  • Très économique
  • Montage facile
  • Faibles coefficients de frottement
à partir de 3,67 USD/Qté.
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 24 heures
3 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Bague avec joint à lèvre iglidur®

  • Douille en polymère à joint à lèvre clipsé
  • Joint pour arbre en rotation
  • Nombreuses variantes possibles en fonction du type de joint
  • Variante haute température disponible
  • Bague en élastomère fluoré
à partir de 6,34 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

iglidur® JVFM, palier précontraint sans jeu à collerette, mm

  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu, même sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 2,11 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
7 types en 24 heures
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® JVSM, palier précontraint sans jeu à collerette, mm

  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu, même sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable
à partir de 1,62 USD/Qté.
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
7 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® Clip On, palier clips à double collerette

  • Compensation du jeu axial
  • Pré-assemblage possible évitant la perte
  • Matériaux conducteurs disponibles en option
  • Matériaux résistants aux compressions jusqu'à 80 MPa
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH