Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Composants sans graisse et robustes pour les aéroports et les pistes

Quelque 50 millions d'avions décollent chaque jour dans le monde. Pour qu'un trafic aérien aussi dense puisse se dérouler sans encombre, une infrastructure complexe est nécessaire. Les aéroports en sont un élément central. Partout où marchandises et personnes sont en mouvement dans ces aéroports, que ce soit aux contrôles des passeports automatisés, sur les scanners corporels, sur les convoyeurs de bagages ou dans les simulateurs de vol, les produits igus se distinguent partout par leur fonctionnement à sec, leur fiabilité et leur mouvement silencieux.
Pour que les temps de rotation des avions soient aussi courts que possible, il est indispensable de pouvoir s'appuyer sur des équipements d'assistance aéroportuaire fiables quel que soit le temps. Nos chaînes porte-câbles et nos câbles y font leurs preuves depuis des années grâce à des matériaux sans entretien résistants à la corrosion et à une longue durée de vie. Ils sont utilisés par exemple dans les passerelles, les véhicules et les installations de dégivrage ainsi que les véhicules et les rampes de chargement.

Avantages des produits igus dans les aéroports :

  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Sans graisse et sans entretien

Sur la piste :

  • Résistance aux intempéries et à la corrosion
  • Produits faciles à monter et économiques
  • 36 mois de garantie sur les chaînes porte-câbles 
  • 4 ans de garantie sur les câbles

Domaines d'utilisation

Avion et véhicule de dégivrage Equipements d'assistance aéroportuaire (GSE)
Porte de passage fermée Sécurité
Carrousel à bagages Gestion des bagages
Extérieur d'un simulateur de vol Simulateur de vol

Des produits qui marchent

Dégivrage d'un avion

Des chaînes porte-câbles à l'œuvre par -40 degrés

Afin de réduire le temps requis, les retards et ainsi de baisser les coûts, la société MSG Production AS a mis au point un concept tout-en-un qui dégivre et lave les avions. Pour ce faire, l’entreprise norvégienne mise totalement sur les avantages des plastiques en mouvement igus. Des chaînes porte-câbles des séries E2 et E4 permettent un guidage sûr des câbles tandis que des paliers à semelle igubal assurent les mouvements des buses de lavage.
Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

...et de nombreux autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'une quarantaine d'exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos paliers sont utilisés dans l'aéronautique pour répondre à divers besoins. Ils doivent y faire face à des sollicitations élevées, à de grandes amplitudes de température, à des espaces restreints ou à des contraintes de poids.

Sélection de plastiques en mouvement pour les équipements d'assistance aéroportuaire et les aéroports

Chaîne porte-câbles E4Q

Système de chaînes porte-câbles E4Q/R4Q

  • Ouverture et fermeture possibles sans outil
  • Amortissement du bruit en option pour un moindre niveau sonore
  • Moins de matériau et donc moins de poids
Choix de câbles chainflex

Câbles pour les mouvements

  • Adaptés aux tout petits rayons de courbure et aux milieux froids et abrasifs
  • 4 ans de garantie chainflex
Rail drylin W avec patin

Guidages linéaires compacts

  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Résistance à l'usure et à la saleté, faible niveau sonore
  • Principe modulaire
Palier lisse iglidur J avec et sans collerette

Paliers lisses pour les charges moyennes

  • Usure extrêmement faible avec un grand nombre d'arbres
  • Amortissement des vibrations
Sélection de paliers à semelle igubal

Paliers à semelle

  • Pour les mouvements rotatifs, oscillants & linéaires
  • Grande rigidité et résistance aux charges alternées

Exemples d'applications réalisées par nos clients



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH