Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Composants légers, résistants à la corrosion et au feu pour les aéronefs

Nos polymères hautes performances conviennent à la perfection aux différentes applications dans les cabines d'aéronefs , que ce soit dans les sièges, dans les compartiments à bagages ou dans les systèmes de fret. Ils sont en effet légers, silencieux et sans graisse. Nos matériaux sont également nombreux à se conformer aux normes de protection incendie FAR 25.853 et UL94 V0.
 
Ils sont aussi insensibles aux agents chimiques ou à l'eau salée. Ils remplissent ainsi les principales conditions pour un emploi dans les pièces de structure et à l'extérieur des aéronefs, par exemple dans les ailes, dans les pompes à carburant ou des les antennes à bande large.

Avantages des produits igus à l'intérieur :

  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Sans graisse et sans entretien
  • Produits retardateurs de flamme au sens de FAR 25.853

A l'extérieur :

  • Résistance aux agents chimiques et à la corrosion
  • Insensibilité à la saleté

Domaines d'utilisation

Intérieur

Rangées de sièges dans un avion Produits destinés aux sièges, aux tablettes, aux compartiments à bagages, aux cloisons, aux portes de cabine, etc.
Découvrir

Extérieur

Système de freinage
  • Moteurs
  • Systèmes d'atterrissage
  • Antennes
  • Equipements spéciaux

Pièces de structure

Aile relevée avec vue de l'intérieur
  • Ailes et systèmes de gestion de vol
  • Portes et trappes

La protection incendie dans les avions : que prévoit FAR 25.853 ?

Un incendie à bord d'un avion est l'une des pires choses qui puisse arriver en vol. Les flammes et la fumée peuvent se propager très rapidement dans une cabine au volume limité et mettre en danger la vie des passagers. Tous les matériaux utilisés dans et sur les avions sont donc soumis à des tests FST complexes. Dans le blog igus, nous vous expliquons ce que sont très exactement ces tests, comment ils sont effectués et quels règlements sont en vigueur en Europe et aux Etats-Unis.
Consulter l'article

Des produits qui marchent

Avion solaire

Premier avion solaire biplace

Toutes les pièces utilisées pour le prototype du premier avion solaire biplace ont dû être sélectionnées avec soin. Car l'avion devait tout d'abord être léger. Des paliers lisses polymères sont utilisés en différents endroits, notamment dans la fixation des ailes. Ils y remplacent des paliers métalliques en raison de leur faible poids, qui ne les empêche pas de résister aux fortes sollicitations dans cette application.
Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

...et de nombreux autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'une quarantaine d'exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos paliers sont utilisés dans l'aéronautique pour répondre à divers besoins. Ils doivent y faire face à des sollicitations élevées, à de grandes amplitudes de température, à des espaces restreints ou à des contraintes de poids.

Sélection de plastiques en mouvement pour les aéronefs

Palier lisse iglidur avec flamme

Paliers lisses retardateurs de flamme

Cinq matériaux pour paliers lisses remplissent les critères de protection incendie du FAA pour l'équipement intérieur des avions.
 
iglidur X, J350, A350, H et G V0
Chaîne porte-câbles E2 micro

Chaînes porte-câbles de petite taille

  • Pour les tout petits espaces de montage
  • Frein intégré pour un déplacement très régulier
  • Ouverture simple pour remplissage rapide
Rails et patins de guidage drylin N

Guidages linéaires miniatures

  • Guidage miniature & patin de guidage pour petites tailles entre 6 et 12 mm
  • Stopmotion disponible pour un réglage en continu
Choix de câbles chainflex

Câbles pour les mouvements

  • Adaptés aux tout petits rayons de courbure et aux milieux froids et abrasifs
  • Garantie chainflex de 36 mois
Unités linéaires à entraînement à vis drylin SLW

Unité linéaire à entraînement à vis

  • Largeurs et longueurs variables des patins
  • Rails plats ou rails profilés robustes
  • Variante en inox résistante à la corrosion disponible
Choix de vis et d'écrous dryspin

Entraînements à vis

  • Mouvement sans graisse
  • Faible coefficient de frottement, durée de vie calculable
  • Vis trapézoïdales, hélicoïdales et métriques en plus de 5.000 variantes sur stock

Exemples d'applications réalisées par nos clients



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH