Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers et chaînes porte-câbles pour l’extérieur

Réduire au maximum les problèmes de corrosion dans la calandre de radiateur, les étriers de frein, les essuie-glace ou le becquet avant

Les pièces à l’extérieur sont exposées à des conditions difficiles. Les variations de températures, le sel, l’eau, la saleté et la poussière les sollicitent fortement. Nous proposons des paliers et des chaînes porte-câbles en polymères adaptés pour un emploi dans les essuie-glaces, les projecteurs et autres composants en mouvement, et vous aidons volontiers à choisir la solution adéquate.
Paliers lisses à l’extérieur

Avantages de nos paliers

  • Sans graisse et donc sans entretien
  • Avantage en termes de coûts et jusqu’à 80 % de poids de moins qu’avec une solution en métal
  • Résistance à la saleté, aux agents chimiques/au sel, aux intempéries, à la corrosion
  • Résistance aux températures jusquà 120 °C
  • Grande liberté de conception en moulage par injection
  • Durée de vie calculable et longue
  • Certification IATF 16949
Chaînes porte-câbles à l’extérieur

Avantages de nos chaînes porte-câbles

  • Economique
  • Faible poids
  • Stabilité dimensionnelle dans différents milieux et différentes zones climatiques
  • 100.000 solutions sur stock disponibles en de nombreuses longueurs, largeurs, rayons et variantes (ouverte, fermée, ESD, légère ouvrable, etc.)
  • Montage simple
  • Durée de vie calculable et longue
  • Adaptable aux limites de poids et de charge
  • Certification IATF 16949

Produits phares pour l’extérieur

iglidur J UV

Stabilité face aux UV avec excellents coefficients de frottement et grande résistance aux produits chimiques

iglidur P

Produit universel pour l'extérieur, pour charges moyennes, bonne stabilité dimensionnelle, économique

xirodur® B180

Produit universel économique à billes en inox, aussi disponible en version à faible buée

Entraînement à vis dryspin

Filets hélicoïdaux, trapézoïdaux et métriques, rendement extrêmement élevé même en fonctionnement à sec

Chaîne porte-câbles E2 micro

Hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille, très légères et silencieux, serre-câbles en option

Chaîne porte-câbles E1

Solution économique pour les grandes quantités, bande modulaire d’une pièce, allongement et raccourcissement à volonté

Pièces spéciales moulées par injection, imprimées ou réalisées à partir d'ébauches

Nous fabriquons des formes spéciales sur mesure, pour la production de prototypes ou les petites séries, en impression 3D, par tournage ou fraisage à partir d'ébauches ou en série avec des moules d'injection. Nous vous conseillons volontiers quant au choix de la méthode la mieux adaptée techniquement et économiquement à votre cas.

Domaines d’application

Etrier de frein

Températures et charges élevées, contact permanent avec de la saleté, de l'eau et des lubrifiants ne posent pas problème aux paliers lisses iglidur H.

Calandre

Idéals pour les systèmes à volet ou les mécanismes à enroulement, légers, sans graisse et insensibles à la corrosion : paliers lisses iglidur J, roulements à billes xiros B180 et rouleaux de renvoi iglidur P210.

Spoiler de police

Sans graisse et résistantes à la saleté : écrou dryspin en iglidur J de forme spéciale avec fonction clipsage pour une montage simple, vis hélicoïdale dryspin avec filet DS6,35X25,4. Matériau : 1.430
Paliers lisses et chaînes porte-câbles dans un essuie-glace

Essuie-glace

Idéale pour la cinématique des bras et des balais d’essuie-glace : Paliers lisses iglidur H économiques et résistants aux produits chimiques et [Link url="/iprosvc/linkrouter.aspx ? PRGR=02&PROD=12 » title="Chaînes porte-câbles fermées, série E2C.10"].
Paliers lisses et chaîne porte-câbles dans le projecteur

Projecteurs

Pour les projecteurs directionnels et la régulation automatique de la portée des feux : Paliers lisses iglidur J350 avec peu de dégazage et de pertes de réflexion, bonnes propriétés tribologiques avec les arbres en Duroplast ; guidage stable avec [Link url="/iprosvc/linkrouter.aspx ? PRGR=02&PROD=4 » title="Chaînes porte-câbles E2 micro, série 03"]

Plus d'informations

Paliers pour charnières

Paliers lisses à calibrage automatique par procédé de cataphorèse pour charnières simples et multiples, avec fonction de clipsage pour un montage simple
Découvrir

Tous les lieux d’utilisation

À l’intérieur comme à l’extérieur, nos plastiques en mouvement offrent de nombreux avantages dans les voitures
Voir l’aperçu


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH