Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaînes porte-câbles et palier pour l’habitacle de demain

Fourgonnettes autonomes et navettes de conférence avec mobilier mobile : les habitacles des véhicules de demain ne manqueront pas de changer. Avec un plus grand nombre de composants à commande électrique, bien placés dans un espace compact. Nos chaînes porte-câbles et nos paliers en polymères hautes performances veillent à ce que ce mouvement se fasse avec fiabilité, silencieusement et avec discrétion , par exemple dans les portes coulissantes (1) électriques, dans les nombreux réglages des sièges, horizontaux et rotatifs (2) ou verticaux (4), dans les portes du coffre (3) ou dans les consoles centrales multifonction à écran télescopique (5). Nos produits en polymères marquent aussi des points grâce à leur faible poids dans un avenir électrifié où la tendance à la construction légère se poursuivra.

Des mouvements silencieux avec ces composants igus :


E2C.15

Chaîne porte-câbles E2C.15.16.028.0 micro, fermée

  • Idéale pour les espaces restreints : hauteur intérieure de 15 mm, largeur intérieure de 16 mm et rayon de courbure de 28 mm
  • Contours très lisses pour un parfait respect des câbles
  • Déplacement silencieux grâce au frein intégré
► En savoir plus sur la chaîne porte-câbles
► Télécharger le modèle CAO
E2C.10

Chaîne porte-câbles E2C.10.16.028.0 micro, fermée

  • Idéale pour les espaces restreints : hauteur intérieure de 10 mm, largeur intérieure de 16 mm et rayon de courbure de 28 mm
  • Contours très lisses pour un parfait respect des câbles
  • Déplacement silencieux grâce au frein intégré
► En savoir plus sur la chaîne porte-câbles
► Télécharger le modèle CAO
E03.05 easy chain

Chaîne porte-câbles E03.05.10 easy chain, remplissage de l'extérieur

  • Idéale pour les tout petits espaces de montage : espace intérieur de 5x5 mm, rayon de courbure de 10 mm
  • Remplissage très rapide et très simple, il suffit d'enfoncer les câbles de l'extérieur
  • Mouvement régulier, produit économique
► En savoir plus sur la chaîne porte-câbles
► Télécharger le modèle CAO

 

Couronne d'orientation PRT

Couronne d'orientation PRT

  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Légère et silencieuse grâce à des éléments de glissement en polymère résistant à l'usure
  • Anneaux en aluminium anodisé ou en inox
► En savoir plus sur les couronnes d'orientation PRT
► Gamme de couronnes d'orientation dans la boutique en ligne

 

Palier lisse iglidur F300

Palier lisse iglidur F300

  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Très résistant à l'usure
  • Conducteur et très résistant dans les modules traités par cataphorèse
► En savoir plus sur l'iglidur F300
► Autres paliers lisses pour applications à charnières

 

drylin SHT

Axe linéaire drylin

  • Entraînement à vis trapézoïdale ou hélicoïdale
  • Silencieux et résistant à la corrosion
  • Logements totalement sans graisse et sans entretien
► En savoir plus sur les axes linéaires drylin
► Gamme de modules linéaires à vis dans la boutique en ligne

RDV en VR

Explorez l'iguverse avec notre spécialiste et découvrez nos plastiques en mouvement sous un angle nouveau
Fixer un rendez-vous

Boîte d'échantillons dédiée au réglage des sièges

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits et les ayant entre vos mains
La demander maintenant, elle est gratuite


Actualités


Rester au courant des nouvelles mises au point et des solutions igus pour le secteur automobile :
Blog igus


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH