Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Billes porteuses

Billes porteuses en polymères
Les billes porteuses sont un composant important dans la bande de convoyage qui permet un mouvement flexible et fluide des marchandises sur les systèmes de convoyage. Ils se composent d’une bille encastrée dans un boîtier avec d’autres billes et permettent un mouvement dans toutes les directions. Grâce à leur design, ils peuvent être utilisés dans différentes applications industrielles , notamment en logistique, en génie mécanique et dans l’automatisation de la production. Ce type de rouleaux contribuent à accélérer et à rentabiliser les processus de transport. Ils sont disponibles en différentes tailles et en différents matériaux afin de répondre aux exigences et aux charges variées. Ils peuvent déplacer sans problème des charges allant jusqu’à 1 470 N et donc transporter des produits extrêmement lourds sans effort.
 
Découvrir la boutique en ligne

Ce que vous trouverez ici

Avantages et inconvénients des billes porteuses

Leurs avantages sont nombreux. Ils exigent peu d’entretien et ont aussi une longue durée de vie et peuvent être utilisés dans différents milieux. Elles jouent un grand rôle dans le domaine de l’automatisation, contribuant à améliorer les processus de production en optimisant le flux des matières.

Avantages

  • Facilitation du transport des marchandises de charges lourdes sur des surfaces lisses
  • Mouvements simples dans toutes les directions, améliorant la maniabilité
  • Son installation est simple et ne nécessite pas d’outils complexes
  • Disponible en différentes tailles et matériaux afin de répondre aux besoins différents du secteur industriel
  • Ils ont une durée de vie extrêmement longue et nécessitent un remplacement minime lorsqu’ils sont correctement entretenus, ce qui est une bonne chose pour le portefeuille

Inconvénients

  • Assez instable sur les surfaces inégales ; cela peut rendre les charges incontrôlables
  • Ne convient pas aux charges très élevées, la pression sur les billes pouvant entraîner des détériorations
  • Peut engendrer du bruit pour une utilisation prolongée, ce qui peut être gênant dans les environnements calmes
  • De petites particules de saletés ou de copeaux peuvent limiter la mobilité des billes
  • Moins efficaces à grande vitesse; Risque d’altération de la précision du mouvement

Quels avantages offrent les billes porteuses igus ?

Nos solutions igus présentent les avantages suivants par rapport aux solutions en métal avec leur boîtier en acier ou aux versions en aluminium avec billes en acier :

✔️ 100 % sans graisse
✔️ Peu d ́entretien
✔️ Résistance à la corrosion
✔️ Utilisation possible, qu’elle soit en différentes positions , horizontalement, verticalement ou tête en bas
✔️ Réalisés en xirodur"], un matériau maison [Link pagenr="23208" title="dont les propriétés techniques le rendent très résistant à l'usure, durable, voire même électriquement isolant si le client le souhaite.

Comment sont faites les billes porteuses en polymère ?

La bille porteuse xiros avec boîtier a un boîtier en polymères hautes performances avec une partie concave intégrée. C'est sur cette surface concave que se déplacent les petites billes. Elles s'y déplacent lorsque la bille portant la charge tourne. Différents matériaux sont disponibles pour la bille porteuse et les petites billes d'appui en fonction de l'application. C'est tout à fait différent sur la bille porteuse glissante. Les billes d'appui utilisées jusqu'à présent dans nos billes porteuses sont remplacées par un insert glissant en matériau maison iglidur J3B. La bille porteuse en inox ne se déplace donc plus sur des billes d'appui comme dans les versions précédentes, mais sur l'insert glissant très résistant à l'usure.
Bille porteuse en polymère
Bille porteuse et billes d'appui en POM
Bille porteuse en polymère avec billes d'appui en inox
Bille porteuse en POM, billes d'appui en inox
Bille porteuse glissante en polymère
Bille porteuse en inox, insert glissant en iglidur J3B

Table avec billes porteuses igus

Domaines d’application des billes porteuses

Ces robots sont utilisés dans un grand nombre de secteurs et facilitent le déplacement de charges sur surfaces planes. Dans le secteur manufacturier , elles sont souvent utilisées pour transporter des pièces lourdes sur des tables de montage ou dans des systèmes de convoyage. Ils sont également indispensables dans le secteur de la logistique , car ils facilitent le transbordement des marchandises dans les zones de palier et de tri. Autre domaine d’utilisation : le génie mécanique, où les rouleaux sont intégrés à des tables ou à des machines d’emballage . Ils sont aussi utilisés dans les équipements industriels mais aussi dans les équipements publics tels que dans les aéroports ou les centres commerciaux afin de faciliter la manœuvrabilité des bagages ou des caddies.

Critères de sélection

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix afin d’assurer un bon fonctionnement dans votre domaine d’application. Tout d’abord, la capacité de charge des billes porteuses devrait répondre à vos besoins. Faites attention aux limites de charge de pression ainsi qu’aux tolérances de l’alésage et de la hauteur. Sont également importants :
 
  • Choix du matériau: Selon le type d’application, il existe des solutions en pur plastique ainsi que des solutions hybrides en polymère et en inox
  • Qualité de la surface: Déterminez si une surface lisse ou antidérapante est nécessaire selon les marchandises à transporter. La taille et la forme des pistes de roulement doivent être adaptées à votre application afin d’assurer un fonctionnement sans problème
  • Milieu de montage: Vérifiez les dimensions de l’espace de montage disponible et les possibilités de montage pour une installation correcte. Les inserts de fixation peuvent être proposés comme accessoires dans la boutique en ligne.

Installation et entretien

Les billes porteuses sont toujours une solution efficace pour déplacer des charges lourdes avec un minimum d’effort. Lors de l’installation, il est important de tenir compte des valeurs limites de capacité portante afin d’éviter toute surcharge.

Veillez à ce que la surface de montage soit plane et propre pour garantir un fonctionnement optimal. L’entretien des billes porteuses est tout aussi essentiel pour assurer leur longue durée de vie. Des inspections régulières permettent de détecter à temps l’usure ou les dommages. Plus besoin de graissage, nos solutions en polymère n’ont pas besoin de graisse lubrifiante. Les intervalles entre les entretiens s’en trouvent allongés.

Tenez également compte des conditions ambiantes dans lesquelles les rouleaux sont utilisés. Les températures extrêmes ou l’utilisation de produits chimiques peuvent nécessiter des matériaux spéciaux ou des mesures de protection pour maintenir un fonctionnement complet.

Où acheter les billes porteuses en polymère ?

Vous pouvez acheter nos solutions en polymères dans notre boutique en ligne. Vous y trouverez notamment des variantes répondant aux exigences suivantes :

Foire aux questions :

 

Qu’est-ce qu’une bille porteuse ?

Les billes porteuses sont des composants qui permettent de déplacer sans frottement des produits dans différents milieux industriels dans le secteur de la manutention. Les billes porteuses permettent de transporter des produits lourds de A vers B ; qu’il s’agisse de produits alimentaires, de bagages ou de verre. Les rouleaux sur les tables de convoyage permettent aux produits fragiles d’avancer facilement en roulant dans différentes directions.

 

Quels matériaux sont utilisés pour les billes porteuses ?

Elles sont réalisées en différents matériaux (acier, inox ou polymère) en fonction de l’application. igus mise sur des polymères hautes performances optimisés en termes tribologiques.

 

Où utilise-t-on des billes porteuses ?

On utilise des billes porteuses dans un grand nombre de secteurs. Dans le secteur industriel, elles sont utilisées dans les installations de convoyage, les lignes de montage et les entrepôts automatisés . En génie mécanique, il est fait appel aux billes porteuses pour améliorer la mobilité de machines et d’appareils. Ils sont aussi utilisés dans le secteur des meubles pour déplacer plus facilement des armoires, tables et autres meubles lourds.

 

Pourquoi choisir des billes porteuses à boîtier et pas seulement à vis sans tête ?

Le boîtier protège de la saleté et de la poussière la bille porteuse ainsi que les billes se trouvant à l’intérieur du boîtier, ce qui allonge nettement le durée de vie .


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH