180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les festivals et les grands événements exigent une structure robuste de la machine, mais aussi une taille compacte pour le transport. La fiabilité est essentielle pour cela, même dans les conditions difficiles, ainsi que la température extérieure élevée au milieu de l’été et la génération de chaleur interne, la poussière et L’humidité due à la formation de condensation sur les surfaces froides ou l’utilisation de la bière comme « liquide » exige que les composants utilisés fonctionnent. Pour que ce service se fasse en quelques secondes, il est essentiel d’avoir un guidage linéaire rapide avec aussi peu de frottement que possible. La machine étant active dans le secteur alimentaire, il est essentiel d’avoir une application 100 % sans graisse et conforme aux exigences du FDA.