Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Exemples d'applications réussies dans le secteur des bateaux et navires

Roulements à billes insensibles à la corrosion pour wingsails (ailes-voiles)

bound4blue fournit des systèmes de propulsion automatiques assistés par le vent (ailes-voiles) qui font appel aux énergies renouvelables et permettent aux propriétaires et aux armateurs de navires de réduire leurs frais de carburant et leurs émissions polluantes en consommant jusqu'à 40 % de moins. Utilisés en haute mer, ils ont besoin de composants résistants aux intempéries.

Plus d'informations sur cette application
Aile-voile de bound4blue
Aile-voile de bound4blue

Paliers lisses robustes pour charnières dans la construction navale

Sur les grands yachts, des portes très lourdes avec un angle d'ouverture de 180° sont installées au niveau du pavois. Les charnières nécessaires doivent avoir une forte capacité de charge et être très résistantes à la corrosion. Les solutions utilisées jusqu'à présent sont souvent très sujettes à la corrosion et à l'usure au niveau des articulations. L'utilisation de paliers lisses iglidur a permis d'éliminer les problèmes posés par la structure précédente. L'ensemble est maintenant sans entretien.

Plus d'informations sur cette application
Charnières dans la construction navale
Charnières construction navale

Embouts à rotules insensibles à l'eau de mer dans la tringlerie de gouvernail

Le voilier Seascape 24, primé, est un petit croiseur rapide axé sur la performance, avec lequel on peut aussi croiser tranquillement. Son système de commande est une construction à double safran qui permet une maîtrise totale même à très grande vitesse. Pour que ce système bi-safran soit fiable, les ingénieurs ont utilisé des embouts à rotule igubal KARM en polymère pour les liaisons entre les éléments.

Plus d'informations sur cette application
Embouts à rotule dans un petit croiseur
Embouts à rotule dans un petit croiseur


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH