Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaînes porte-câbles

Les chaînes porte-câbles igus® assurent l'ordre au bureau, sur les bureaux, les meubles télé, les consoles et les imprimantes 3D. Pour un bon guidage des câbles sur un bureau fixe ou réglable en hauteur, igus propose le système ZF14 ou OCR. Ces guidages assurent une bonne protection des câbles tout en étant très sobres, avec une belle finition. Les chaînes se distinguent aussi par leur mode de fixation. Elles peuvent être maintenues en place par des aimants, vissées ou collées.
Chaîne organisant les câbles au bureau, en provenance directe du fabricant Une chaîne noire de forme ronde assure le bon guidage des câbles sur les bureaux, meubles télé, consoles, etc. Elle permet d'éviter les câbles emmêlés et les câbles qui traînent et sur lesquels on trébuche au bureau.

Chaîne porte-câbles OCR

Chaîne porte-câbles OCR
  • Chaîne ronde
  • Fixation par aimants intégrés, bandes adhésives ou vis
  • Gain de temps : câbles rapidement mis en place, avec design « easy »
  • Utilisation flexible ou rigide de chaque maillon
  • Lauréat reddot design award 2018
Plus d'informations
Boutique

Chaîne porte-câbles ZF14

Chaîne porte-câbles ZF14
  • Fixation vissée ou collée
  • Design esthétique
  • Eléments de fixation faciles à clipser dessus
  • Remplissage facile, même après montage, avec design « easy »
  • Certification UL94-V2
Boutique

Chaîne OCO

Chaîne OCO ÉTUDE DE DESIGN
  • Design intemporel
  • Pose flexible
  • Facile à rallonger ou à raccourcir
  • Avec aimants intégrés pour une fixation simple
  • Bonne force de retenue des maillons de la chaîne porte-câbles, jusqu'à 150 N
Boutique

Système easy chain

Système easy chain
  • Mise en place des câbles par simple pression
  • Economique
  • Fonctionnement régulier
  • Accélérations élevées
Boutique

Système E2 mini

Système E2 mini
  • Montage facile
  • Démontage simple
  • Encombrement réduit : hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille
  • Fonctionnement silencieux : petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
Boutique

Système triflex R

Système triflex R
  • Design « Easy » pour un remplissage simple et rapide
  • Torsion d'environ +/- 10° par maillon
  • Montage et démontage très faciles grâce au principe de l'attelage remorque
Boutique

Câbles chainflex allant avec les chaînes porte-câbles

Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, peu sujets aux défaillances et avec une garantie de 36 mois
  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
  • A partir de 1 m de long, expédition à partir de 24h

Plus d'informations

Brochure produits

Toutes les informations importantes sur nos produits et services

Produits igus au design récompensé

Récompenses pour des designs industriels particulièrement novateurs et esthétiques

Recyclage des chaînes porte-câbles

Faites recycler vos chaînes porte-câbles en les confiant au programme de recyclage chainge.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH