Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Chaîne porte-câbles vs enrouleur de câbles : le match

Réduire les coûts sur les courses longues avec les systèmes de chaînes porte-câbles

Sur les courses longues (manutention de produits en vrac ou secteur des grues par exemple), le guidage de l'énergie peut être assuré par des enrouleurs de câbles à moteur ou sans moteur. Leur montage est relativement simple et ils n'ont généralement pas besoin de goulotte de guidage pour maintenir les câbles dans leur trajectoire. Le fabricant de composants en polymères hautes performances igus propose, à la place de ces enrouleurs de câbles, des systèmes de chaînes porte-câbles complets dont les avantages sont particulièrement évidents sur les courses longues.
 

Livre blanc : chaînes porte-câbles vs enrouleurs de câbles à moteur

Sur les avantages et les inconvénients des deux systèmes de guidage de l´énergie dans le secteur industriel

La question se pose aux ingénieurs dès que des tuyaux et des câbles doivent être guidés sur des courses de plus de 100 mètres : Quel est le système de guidage de l'énergie le plus efficace, notamment en termes de fiabilité, de facilité d'entretien et d'investissement pour l'avenir ? Un enrouleur de câbles à moteur ? Ou une chaîne porte-câbles ? Avantages et inconvénients des deux systèmes.
Télécharger le livre blanc (en anglais)

Quelles sont les différences entre les enrouleurs de câbles à moteur et les systèmes de chaînes porte-câbles ?

Systèmes de chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles
  • Grand choix de produits
  • Possibilité de réaliser des mouvements extrêmement divers
  • Exigences élevées en terme de durée de vie en présence de très fortes sollicitations dynamiques
  • Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés prêts à l'emploi
  • Produits innovants, rapidement montés
  • Energie, données et agents tous guidés de manière sûre dans un même système
  • Courses jusqu'à 1.000 mètres 
  • Système d’expertise pour le calcul de la durée de vie

Enrouleurs de câbles à moteur

Enrouleurs de câbles à moteur
  • Collecteur tournant et moteur pour la transmission de l'énergie
  • Système économique pour les courses courtes et simples
  • Transport et montage simples
  • Transport simple d'un lieu d'utilisation à un autre
  • Diamètre de l'enrouleur pouvant aller jusqu'à 8 mètres

Pourquoi les systèmes de chaînes porte-câbles sont-ils la meilleure solution pour les courses longues ?

Sans collecteur tournant

Les systèmes de chaînes porte-câbles n'ont pas de collecteur tournant, ce qui leur permet de transmettre également, sans interruption, de l'air, de l'eau et de l'huile par exemple.

Moteur / commande

Les systèmes de chaînes porte-câbles n'ont pas besoin d'entraînement, ils sont simplement fixés au point mobile de l'installation et la suivent.

Tout dans un même système

Des câbles et tuyaux en tous genres pour l'énergie, les données et les agents peuvent être guidés de manière sûre dans un même système, et être échangés un par un ou des éléments ajoutés si besoin est.

Faible encombrement

Un enrouleur de câbles à moteur peut avoir un diamètre allant jusqu'à 8 mètres selon la course / la longueur des câbles. De la place est également requise pour le moteur et le collecteur tournant. Le système de chaînes porte-câbles a simplement besoin d'un bras de point mobile au niveau de la grue, qui fait partie de l'espace de montage de celle-ci, ainsi que de l'espace de montage pour la goulotte de la chaîne au sol, ceci étant indépendant de la longueur de la course.

Dynamisme

Un enrouleur de câbles à moteur peut atteindre une vitesse de 300 m/min environ. Sur les premiers mètres, la vitesse doit être réduite pour assurer un bon enroulement. En présence d'une alimentation centrale, cela signifie que l'installation doit être freinée en milieu de course pour procéder ensuite à une nouvelle accélération. Un système de chaînes porte-câbles, quant à lui, peut se déplacer à des vitesses atteignant les 600 m/min, sans avoir besoin de limiter les charges ou la vitesse au démarrage.

Longueur de câble

En présence d'une alimentation centrale, les enrouleurs de câbles à moteur ont besoin d'une longueur de câbles équivalant à la moitié de la longueur de la course plus 20 mètres de réserve. Sur les systèmes de chaînes porte-câbles, on compte également la moitié de la longueur de la course mais avec seulement deux mètres en plus, nécessaires pour le rayon de la chaîne. Pour les vitesses de déplacement élevées (plus de 60 m/min), une alimentation en extrémité est cependant recommandée pour les enrouleurs de câbles à moteur. La longueur de câble requise passe alors à la longueur de la course plus 20 mètres de réserve.


Chaîne à roulettes pour fortes charges P4HD.56R : design optimisé pour une durée de vie extrêmement longue

La nouvelle chaîne à roulettes pour fortes charges répond à tous les impératifs de la prochaine génération de grues à conteneurs, et de celle d'après.
Courses de plus en plus longues, dynamisme accru, cycles de charge courts, tolérance zéro pour les défaillances : c'est, en résumé, ce qu'exigent les fabricants de grues à conteneurs STS des chaînes porte-câbles placées sur les ponts. La nouvelle chaîne P4HD.56R remplit tous ces critères tout en offrant une rentabilité maximale.
En demander un échantillon gratuit

Mise en pratique

Centrale à charbon

Centrale à charbon

Dix ans en service sans la moindre défaillance dans une application record

Des chaînes porte-câbles à roulettes igus sont utilisées dans une centrale au lignite tchèque. Leur course est de 615 mètres et elles fonctionnent sans le moindre problème depuis 10 ans.

Grues

Grues

Transmission efficace de l'énergie et des données dans le secteur de la construction des grues

Des systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés sont utilisés dans la construction de grues. Ils permettent de gagner beaucoup de temps lors du montage et d'exclure un bon nombre d'erreurs à ce niveau. Les défaillances et avec elles les arrêts de production coûteux peuvent être évités avec les systèmes de chaînes porte-câbles igus.


Comment trouver le bon système de chaînes porte-câbles ?

Il existe de très nombreux systèmes de chaînes porte-câbles. Donnez-nous quelques informations importantes sur le formulaire prévu à cet effet afin que nous puissions trouver la bonne solution pour votre application. Un de nos experts vous fournira ensuite un conseil sur mesure.

Formulaire à remplir

De l'élément isolé au système complet

Système P4.1

Système P4.1

Courses de plus de 1.000 mètres et maintenance prédictive

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

Pour tensions et puissances extrêmes

Solution système prête à l'emploi

Solution système prête à l'emploi readychain

Tout dans un même système et 95% de temps de confectionnement en moins


Plus d'informations

Courses longues

Courses longues

La course peut dépasser les 1.000 mètres.
Projets d'ingénierie et solutions spéciales

Projets d'ingénierie et solutions spéciales

Du premier croquis au montage et à la mise en service sur site.
Service montage

Service montage

Un prix fixe calculable pour le montage, l'entretien oul'inspection de chaînes porte-câbles dans votre installation.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH