Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Câbles chainflex® en salle blanche

Les salles blanches sont très exigeantes quant aux câbles utilisés. Les composants en mouvement doivent être très résistants à l'usure, toute contamination ayant des incidences négatives sur le produit et le process. Des incidences qui coûtent cher. Pour les éviter, il est fait appel à des flux d'air dans la salle qui éloignent des particules plus fines qu'un cheveu. L'utilisation de produits à faible usure, générant donc peu de particules abrasives, permet d'éviter d'avoir à retirer les particules, une opération complexe et chère.
Nous mettons au point et testons nos produits en polymères hautes performances avec le plus grand soin dans notre propre laboratoire salle blanche. Des tests supplémentaires sont également effectués par l'Institut Fraunhofer pour vous garantir que les produits sont vraiment adéquats. Nous obtenons ainsi une gamme de produits contrôlés IPA avec la plus haute classification salle blanche (ISO classe 1).
 

Produits igus pour les salles blanches

Qu'est-ce qui fait la particularité d'une salle blanche ?

Salle blanche

Qu'est-ce qu'une salle blanche ?

Une salle blanche est une salle fermée dans laquelle la concentration en particules aéroportées est maintenue à un niveau aussi bas que possible. On a besoin de salles blanches quand la  fabrication de produits donnés est entravée par les particules flottant dans l'air. Les domaines les plus typiques en sont la fabrication de semi-conducteurs, la technique médicale, la technologie optique et laser ainsi que l'aéronautique, entre autres. Les produits de ces secteurs pourraient être contaminés par de toutes petites particules et rendus inutilisables. Ici, la salle blanche est synonyme de production sûre.

Salle blanche

Comment fonctionne une salle blanche ?

Pour qu'une pièce reste exempte de particules ou de germes, quelques mesures doivent être prises et la qualité de l'air ainsi que la température et l'humidité de l'air doivent être contrôlées en permanence. On ne peut entrer dans une salle blanche qu'avec une tenue de protection adaptée et après avoir passé un sas. Dans la salle même, des flux d'air et des filtres veillent à la pureté de l'air. 

Salle blanche

Quelles sont les spécifications pour les matériaux et les machines utilisés en salle blanche ?

Les matériaux et machines utilisés en salle blanche sont soumis à des exigences très strictes. Deux points sont particulièrement importants : 1. Le flux d'air régnant dans la salle ne doit pas être gêné, ou seulement très peu, par les appareils utilisés. 2. Les surfaces de tous les composants utilisés doivent présenter une grande résistance à l'abrasion.

Câbles chainflex®

Notre gamme de produits contient 1 084 câbles chainflex adaptés aux salles blanches. Ces câbles ont été certifiés par l'Institut IPA pour les salles blanches ISO Classe 1 ou 2. Nos câbles ont notamment été optimisés pour les flexions alternées et munis de gaines en matériaux très résistants à l'usure. Nous donnons des indications claires sur la tenue et garantissons* la durée de vie.
Des tuyaux pneumatiques et des câbles très variés avec IPA ISO classe 1 und 2 sont également disponibles prêts à raccorder, confectionnés aux standards Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens et de nombreux autres fabricants.

* Différentes gammes de câbles chainflex® ont été certifiées ISO Classe 1 ou Classe 2 par l'Institut Fraunhofer IPA en vertu de la norme DIN EN ISO 14644-1 (rapports IG1303-640-1 et IG0704-400). Cela représente 1 084 câbles catalogue chainflex® avec matériau de gaine testé, 918 types avec IPA Classe 1 et 166 types avec IPA Classe 2.
E6.1
Les salles blanches ont besoin de différents types de câbles (câbles de commandes, câbles de puissance pour moteurs, câbles bus, etc.). Tous ces câbles doivent fonctionner à la perfection dans des conditions de salle blanche et être conformes aux spécifications. En voici des exemples :

Produits igus pour les salles blanches

chainflex® CFCLEAN

CFCLEAN
Avantages
  • Absence de déformation du système due à des gaines récalcitrantes 
  • Faibles forces de rappel grâce à des éléments toronnés ultra souples, à des conducteurs spéciaux et à l'absence de gaine extérieure
  • Système chainflex® CFCLEAN adapté à l'application avec un gain de poids par rapport à des câbles courants allant jusqu'à 21 %
  • Section environ 16 % inférieure à celle des câbles conventionnels à gaine
  • Livraison à partir de 1 m
  • Prototypes de conducteurs prêts en 48 à 72 heures
  • Toutes les combinaisons de fils et de sections courantes sont disponibles : données, bus, commande, moteur. Fourniture sur stock, avec une garantie allant jusqu'à 36 mois*
*Le certificat liste les câbles suivants : CFCLEAN3.01.05.02 et CAPU.A.06.0. D'autres tests ne sont pas prévus à l'heure actuelle
Plus d'informations sur CFCLEAN

e-skin® flat

Combinés, e-skin® flat et CFCLEAN vont révolutionner l'efficacité globale de vos équipements et générer des rendements plus élevés des lignes de production tandis qu'ils offrent une modularité et ménagent les ressources.
Avantages
Le principal avantage de la chaîne e-skin® flat réside dans sa modularité et son entretien simple. Là où les solutions courantes sur le marché font appel à des câbles rubans de taille définie où les éléments toronnés sont soudés, la chaîne porte-câbles e-skin® flat mise sur des compartiments pouvant s'ouvrir. En quelques minutes seulement, des éléments toronnés chainflex® CFCLEAN souples, avec ou sans connecteurs, des chaînes de renfort, des tuyaux, etc. peuvent être échangés ou complétés.
  • Système très efficace en phase de prototypage
  • Disponibilité maximale grâce à l'échange simple d'éléments défectueux
  • Ménagement des ressources, seuls des éléments et non l'ensemble étant échangés en cas de détérioration
Plus d'informations sur e-skin® flat
e-skin flat

Chaîne porte-câbles série E6.1

C'est une chaîne E6.1 de nouvelle génération qui fait son entrée dans les salles blanches. La manipulation beaucoup simplifiée de la chaîne, l'accessibilité améliorée de l'intérieur et le poids réduit facilitent considérablement le montage. Notre chaîne E6.1 est bien entendu équipée de nos câbles ultra souples qui conviennent parfaitement aux applications en salle blanche grâce à leur gaine extérieure résistante à l'abrasion.
E6.1
Avantages
  • Très faible niveau sonore grâce à un petit pas et à un « frein » dans le système de butée
  • (E61.29.070.055.0 à 1m/s = 32dB(A) selon le test igus interne n°4479)
  • Très peu de vibrations
  • Principe de liaison à faible usure (pas de liaison téton / trou)
  • Presque pas d´effet polygonal, et donc un déplacement bien « rond »
  • Intérieur lisse et sans arêtes pour une longue durée de vie des câbles et des tuyaux
  • Série E61.29 : entretoises ouvrables des deux côtés par pivotement et amovibles dans les rayons interne et externe
  • Economie de poids d'environ 30% par rapport au système E6
Plus d'informations sur la E6.1

Autres produits adaptés aux salles blanches

Les applications en salle blanche peuvent être très variées. Voici des produits qui peuvent y être utilisés :

Guidages linéaires

Dans notre gamme de guidages linéaires fonctionnant à sec, nous avons quatre modèles certifiés pour un emploi dans les salles blanches de classe ISO 6 à 3.
drylin pour applications en salle blanche

Couronne d'orientation

Les éléments de glissement en iglidur J de la PRT-04-100 ont des émissions de particules extrêmement faibles et permettent de ce fait une utilisation en salle blanche.
Plus d'informations sur la couronne d'orientation PRT-04



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH