Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Applications robotiques basées sur caméras

pour courses simples et complexes

Les robots guidés par des caméras peuvent prendre des pièces qui n'ont pas une position définie avec exactitude. De tels robots rendent possible l'automatisation de tâches de pick and place fastidieuses et chronophages en production par exemple. Voici une liste non exhaustive d'applications types :
  • Détection et prise de pièces devant être transportées en un lieu donné
  • Assurance qualité
  • Montage 
  • Détection de codes barres
  • Contrôle de présence
  • etc.
Les robots à système de vision sont souvent utilisés pour ce que l'on appelle la prise en vrac. Les pièces se trouvant en vrac dans une caisse sont un véritable challenge pour les robots industriels classiques.  Pour cette tâche, il est souvent fait appel à des transporteurs vibrants pour les petites pièces ou à une solution manuelle, ce qui génère des coûts supplémentaires. Le recours à un système de traitement de l'image en 3D permet aux robots d'identifier des pièces en vrac grâce à leur vision spatiale.
Le logiciel igus® Robot Control permet de configurer la solution de vision du robot rapidement et simplement. Cette solution évite les temps de préparation coûteux de matériel et permet d'adapter les tâches du robot de manière flexible. Un avantage considérable, notamment dans les secteurs avec des cycles de vie courts des produits.
 
Demander conseil

Robots igus® avec caméras intégrées

  • Robotique légère grâce à l'utilisation de polymères hautes performances 
  • Espaces de déplacement flexibles du robot grâce à différentes cinématiques
  • Composants sans graisse et sans entretien
  • Pilotage intuitif du robot avec igus® Robot Control
  • Support logiciel tout prêt
  • Image en direct pour le contrôle
  • Robots, capteurs et composants pour des systèmes de vision complets s'appuyant sur des robots disponibles sur RBTX, la place de marché igus® dédiée à la robotique low cost.
Accéder à RBTX.fr

Bibliothèque d'applications : robots faisant appel à des caméras


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH