Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Les éléments toronnés CFCLEAN et e-skin flat, alternative aux câbles rubans en PTFE

Modulaire Echange de câbles en quelques minutes Economique Durable

La chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat combinée à chainflex CFCLEAN est le perfectionnement logique des câbles rubans en PTFE pour le guidage des câbles dans le secteur de la fabrication de FPD et de semiconducteurs , dans la production d'OLED et en technique médicale. Les points forts de ces câbles ont été repris et améliorés tandis que leurs inconvénients étaient supprimés. Le nouveau système de guidage de câbles e-skin flat est le résultat de ce perfectionnement.

Aide à la sélection d'un guidage de l'énergie pour les salles blanches
 

Trouver le guidage de l'énergie idéal pour vos salles blanches et demander des renseignements en 30 secondes
 
Trouver un guidage de l'énergie pour les salles blanches
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Perfectionnement apporté par e-skin flat et CFCLEAN

  • Prototypes sur stock
  • A partir de l'unité
  • Réaction flexible aux modifications de l'application par simple échange de CFCLEAN ou de compartiments e-skin flat
  • Longueur et largeur modifiables à volonté
  • Respect des ressources et entretien simple grâce à l'échange simple de chaque élément
Câble ruban

Inconvénients des câbles rubans

  • Longue phase de prototypage en raison de procédés de fabrication complexes
  • Coûts élevés des prototypes
  • Aucune flexibilité pour modifier après la fabrication
  • Le câble ruban entier doit être échangé en cas de problème
  • Gaspillage de ressources en cas de panne, discutable en termes écologiques et économiques


Comparaison de la structure
 

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

e-skin flat avec éléments toronnés

  • Pellicule très résistante à l'abrasion, soudée pour protéger les éléments toronnés et pour minimiser l'abrasion
  • Absence de gaine extérieure pour réduire le poids et la section extérieure
  • Tresse de fils de cuivre extrêmement résistante à la flexion, couverture optique de 90% et protection CEM maximale
  • Isolation TPE spéciale pour les applications très dynamiques
  • Toronnage de structure spéciale pour durée de vie maximale
     
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat

Câbles rubans

  • Enroulement sur plusieurs couches tenant ensemble les différents conducteurs toronnés :
    • fine pellicule extérieure en PTFE
    • couche intérieure en PUR
    • fine pellicule extérieure en PTFE
  • Système fermé, ne pouvant être séparé
  • Conducteurs toronnés reliés entre eux et ne pouvant être séparés
  • Echange impossible d'éléments, tout le système doit être remplacé

Qualité testée et contrôlée
 


Laboratoire salle blanche igus pour composants ISO classe 1

Depuis 2003, igus travaille en coopération avec l'Institut Fraunhofer pour la technique de production et l'automatisation (IPA) de Stuttgart pour la mise au point de nouveaux produits destinés aux salles blanches. Le dernier fruit de cette coopération est la mise en place d'un laboratoire pour salles blanches à Cologne. Il a permis de passer au crible les CFCLEAN, qui y ont effectué plus de 40 millions de cycles.
Certification UL

4 ans de garantie et UL verified

Nous donnons 4 ans de garantie à nos câbles en ayant la conscience tranquille, car nous sommes en mesure de prédire de façon sûre la durée de vie de nos câbles grâce à l'expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests de 3 800 m² avec 700 tests effectués en parallèle. igus est la première entreprise allemande à avoir fait valider cette promesse pour les câbles chainflex.

Plus d'informations
 

Guidages de l'énergie pour les salles blanches

Chaînes porte-câbles pour applications en salle blanche Les chaînes porte-câbles utilisées dans les salles blanches doivent être très résistantes à l'usure, des normes très strictes limitant les particules pouvant être générées qui risquent de contaminer les salles.

Certifications et labels de contrôle

Certifications et labels de contrôle La qualité de nos produits est contrôlée et certifiée. La qualité igus est confirmée.

Autres produits pour salles blanches

Produits pour salles blanches Nos produits pour salles blanches sont contrôlés et bénéficient de la meilleure classification salles blanches (ISO classe 1).


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH