180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
La sécurité est l'alpha et l'oméga, pas seulement pour le bon fonctionnement, mais aussi en termes juridiques et financiers. Les constructeurs de machines et d'installations doivent constamment fournir des informations liantes sur la sécurité de fonctionnement et la fiabilité. Un engagement de garantie vis-à-vis du client final représente donc toujours un risque.
Nous en sommes conscients mais grâce à notre longue expérience et notre expertise, nous pouvons garantir une précieuse sécurité de planification aux fabricants. Des tests intensifs dans le plus grand laboratoire de tests du monde pour les câbles et les chaînes porte-câbles nous permettent de fournir des données solides, même en terme de responsabilité, sur la résistance et la durée de vie.
L'octroi d'une garantie au client final va bien au-delà des droits à garantie et de la responsabilité pour les défauts obligatoires. Le client ne reçoit pas seulement par cette garantie de la part de l'entreprise la promesse d'une marchandise sans défaut, mais aussi celle d'un bon fonctionnement sur une durée donnée.
Cette garantie de durabilité est la garantie qui importe vraiment. Elle revêt une grande importance pour le client, une information liante sur la durabilité fournissant une sécurité planifiable. Un simple allongement de la période de garantie ne leur suffit pas dans la plupart des cas.
La garantie chainflex leur fournit des données fiables venues des tests en laboratoire et de la pratique.
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
---|---|---|---|
Température, de/à [°C] | Rayon de courbure mini [facteur x d] | Rayon de courbure mini [facteur x d] | Rayon de courbure mini [facteur x d] |
-35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25/+90 | 5 | 6 | 7 |
+90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
Ce tableau vous donne les paramètres techniques du câble de commandes chainflex CF9. Si le câble est utilisé conformément aux conditions d'utilisation stipulées, une garantie de durée de vie de 5, 7,5 ou 10 millions de cycles est accordée en fonction de l'application. La durée de vie elle-même peut être nettement plus longue.
Supposons que vous utilisez un câble d'un diamètre de 12mm dans une chaîne porte-câbles d'un rayon de 100mm. Vous avez donc un facteur de courbure de 8,3 (100 mm/12 mm). Pour obtenir une indication sur la durabilité, vous avez besoin des informations sur les conditions-cadres techniques (température et nombre de cycles). Pour une plage de température supposée être comprise entre -25 et +90 °C et 8 x d, le facteur de courbure réel est au-dessus de la limite minimale de 7. 10 millions de cycles sont donc garantis. En présence de températures plus hautes ou plus basses, le facteur nécessaire pour ce niveau de garantie serait de 8,5. Le nombre de cycles diminue donc pour passer à 7,5 millions de cycles garantis.
Ces données procurent une fiabilité et une sécurité de planification pour l'ensemble de vos équipements.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h