180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
L'emménagement a eu lieu en 1994. Depuis, l'usine s'est agrandie et aujourd'hui, igus produit, teste et fait de la recherche sur une surface construite de 90 000 m2. Cette superficie comprend les bâtiments connexes consacrés notamment à d'autres fabrications, à la formation technique et à un grand centre de logistique. Dans le cadre de l'expansion de l'usine et en s'appuyant sur la méthode du lean management, tous les secteurs ont été passés au peigne fin, du marketing et des services administratifs à l'entrepôt et la distribution en passant par la recherche et le développement, la conception d'outillages et la production.
Avec 3 800 m2 consacrés aux essais, le laboratoire de tests igus est le plus grand de son secteur et abrite des bancs d'essais pour les chaînes porte-câbles, les câbles ultra souples, les paliers en polymères (paliers lisses, roulements à billes et douilles linéaires), les entraînements à vis, les ébauches, les bagues pour pistons, etc.). 15 000 tests y sont effectués tous les ans. 100 000 références sont prêtes à être expédiées en 24 heures ou le jour même.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h