Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Exemples d’applications réussies dans les machines de construction

Scie mobile à fil pour la pierre

La société Schwing GmbH utilise des composants igus pour sa scie mobile à fil pour la pierre La scie coupe des blocs de pierre naturelle dans des carrières qui ne doivent pas être contaminés par des gouttes de celui-ci. Elles résistent aussi aux conditions poussiéreuses et sales de la carrière.

Plus d'informations sur cette application
Chaînes porte-câbles dans un tunnelier
Chaînes porte-câbles dans un tunnelier

Robustes chaînes porte-câbles en polymère dans un tunnelier

La société Herrenknecht AG fait appel aux chaînes porte-câbles E4.1 igus pour ses tunneliers en raison de leur robustesse et parce qu’elles protègent les câbles. Un préconfectionnement a également pu être effectué pour le client et les chaînes porte-câbles ont été livrées déjà remplies de câbles de signaux et haute tension.

Plus d'informations sur cette application
Chaînes porte-câbles dans un tunnelier
Chaînes porte-câbles dans un tunnelier

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure dans une foreuse

La société KGS Keller Geräte & Service GmbH utilise maintenant pour ses foreuses des chaînes porte-câbles E4.1 avec nos câbles chainflex et le système RBR. Cela permet également au chaîne porte-câbles de se plier en arrière. Ainsi, un guidage de l’énergie sûr peut être obtenu même avec une structure compliquée de l’appareil.

Chaînes porte-câbles dans un tunnelier
Chaînes porte-câbles dans un tunnelier

Paliers lisses sans graisse dans les excavateurs

La société L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH a besoin de paliers capables de fonctionner sans entretien sur toute la durée d’utilisation de 4.000 heures. Ces exigences ont même été dépassées. Même après plus de 5 ans d’utilisation, les paliers n’ont pas eu besoin d’être graissés ni remplacés.
Plus d'informations sur cette application
Paliers lisses chez la société L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik
Paliers lisses chez L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik

Systèmes à poulie pour pelleteuses

La société Payant fabriquent des palans modulaires qui lui permettent de sortir de la terre des trous pouvant atteindre 65 mètres de profondeur. Tous ses composants doivent pouvoir résister aux intempéries, à la poussière et aux chocs. C’est la raison pour laquelle plusieurs produits igus sont utilisés à la fois. On y trouve notamment des biellettes avec calotte, des paliers appliques, des rondelles et des arbres en aluminium.
Plus d'informations sur cette application
Module palan de l'entreprise Payant
Module palan de l'entreprise Payant

Guidage linéaire peu exigeant en entretien de sièges conducteur dans des engins de chantier

La société W. Gessmann GmbH avait des spécifications claires pour ses sièges conducteurs. Celui-ci ne doit pas seulement pouvoir tourner sur son propre axe, mais doit également pouvoir être déplacé transversalement par rapport au sens de la marche. C’est la raison pour laquelle Gessmann a choisi nos rails de guidage drylin W
Plus d'informations sur cette application
Siège conducteur Gessmann
Siège conducteur Gessmann

Solution astucieuse pour des tombereaux extrêmement sollicités

En collaboration avec AUSA, nous avons mis au point une solution permettant de tourner et de commander le siège conducteur d’un tombereau.
Plus d'informations sur cette application
Siège conducteur rotatif AUSA
Siège conducteur rotatif AUSA

Couronne d'orientation pour la production de cloisons isolantes thermiques

La société EBAWE Anlagentechnik GmbH avait besoin d’une tête 3D spéciale pour la fixation d’une buse d’eau sous haute pression qui puisse être insérée non seulement verticalement mais aussi en biais par rapport au panneau isolant. Cela a été possible avec l’aide de nos couronnes d’orientation iglidur.
Plus d'informations sur cette application
Couronnes d’orientation cloisons isolantes thermiques
Paliers lisses iglidur dans une scierie


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH