Le porte-bobine de filament pour grandes bobines convient à tous les modèles d'imprimantes 3D et permet de dérouler les filaments sans résistance avec un fonctionnement durablement fluide. Il est conçu pour des bobines de filament d'un diamètre extérieur compris entre 300 mm et 350 mm.
Pour la construction du modèle igus, on a utilisé des profilés en aluminium traditionnels, des pièces imprimées en 3D en iglidur i3, un matériau SLS résistant à l'usure, et des roulements à billes xiros à faible frottement.
Il suffit de remplir le formulaire et de recevoir les données de construction directement après par e-mail avec un lien de téléchargement.