Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Une technique d'entraînement et des systèmes d'entraînement intelligents signés igus®



La technique d'entraînement drylin offre des axes linéaires sans graisse entraînés par des vis trapézoïdales, des vis hélicoïdales ou des courroies crantées. Des unités légères tout en polymères aux solutions en inox massif, igus propose à l'utilisateur des solutions adaptées à son application. Quel que soit le système, la longueur peut être choisie individuellement et l'entraînement peut être assuré en option par une molette ou un moteur. Le spécialiste des plastiques en mouvement igus optimise l'automatisation linéaire jusqu'à son plus haut niveau avec ses systèmes d'entraînement. Les systèmes d'entraînement sont constitués de composants sans entretien et sont proposés à des prix intéressants.
Ils se distinguent par une longue durée de vie, une grande précision et une grande fiabilité. Vous êtes à la recherche d'un système d'entraînement linéaire pour des vitesses élevées, d'un axe z pour des portiques ou, de manière plus générale, d'une alternative sans graisse et efficace à votre système d'entraînement ? Vous trouverez des réponses dans notre vaste gamme de solutions d'entraînement spéciales. La technologie d'entraînement drylin est aussi résistante à la saleté, légère, silencieuse et adaptée à presque toutes les applications et à presque tous les secteurs d'activité, où que vous soyez.

Technique d'entraînement linéaire

Vue d'ensemble des axes linéaires à entraînement igus

Axes linéaires à vis, à courroie crantée et à crémaillère

  • Avantages et inconvénients des différents entraînements
  • Structures avec des axes linéaires à entraînement igus
  • Solutions en polymère et en inox massif
Vue d'ensemble des axes linéaires à entraînement

Systèmes pluriaxiaux

Portiques pluriaxiaux

Tables croisées, portiques et robots linéaires

  • Confectionnés prêts à l'emploi
  • Configurables à volonté grâce à la structure modulaire
  • Manuels ou électriques
Systèmes de positionnement et robots linéaires

Gamme économique drylin éco

Guidages linéaires entraînés économiques drylin éco

Efficace et prête à monter

  • Economique grâce au moulage par injection & et au revêtement clair
  • Alternative aux solutions « maison »
  • Montage rapide garanti
Plus d'informations sur la technique d'entraînement drylin éco

Définition de la technique d'entraînement

Le terme technique d'entraînement désigne la discipline qui étudie d'une manière générale les systèmes techniques générant des mouvements par la transmission d'une force. Bien que l'expression technique d'entraînement soit basée sur le terme « entraînement », le terme n'a rien à voir avec le type d'entraînement qui assure le mouvement de la chaîne cinématique. Il s'agit ici de l'alimentation en énergie de machines devant être entraînées ainsi que du pilotage et de la commutation de leurs composants d'entraînement.

Un système d'entraînement confectionné en quelques étapes seulement

Le configurateur en ligne de technique d'entraînement vous permet de trouver le système de technique d'entraînement qui vous convient après saisie de vos spécifications. Il vous permet aussi de demander des renseignements ou de commander des moteurs ou d'autres accessoires tels qu'un système de pilotage.
 
  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • Nomenclature détaillée
  • Livraison rapide
Configurer maintenant un système de technique d'entraînement
Configurateur de technique d´entraînement drylin

Echange rapide et intelligent du film lisse

Le patin novateur WJ200UMA de la gamme drylin W permet de changer le film lisse de votre système linéaire encore plus facilement sans devoir tout démonter. L'outil fourni permet de remplacer le film lisse en quelques secondes. Avec un gain de temps et des économies à la clé.
 
  • Entretien intelligent directement sur l'arbre
  • Elément de glissement en iglidur J200 résistant à l'usure
Achat de patins WJ200UMA
Echange rapide et simple de films lisses

Systèmes d'entraînement électriques : moteurs électriques igus

Avec ses moteurs à courant continu, pas à pas à vis ou EC/BLDC, igus offre dans sa boutique en ligne un vaste choix de moteurs pour équiper les axes linéaires de façon adéquate. Des systèmes de manipulation complets peuvent ainsi être configurés en les combinant à des axes linéaires drylin pouvant être commandés prêts à installer et à raccorder. Les moteurs puissants permettent de résoudre des problèmes d'entraînement électrique variés.
Moteurs électriques drylin E
Boutique moteurs électriques

Sélection d'applications clients faisant appel à la technique d'entraînement drylin


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH