Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Portiques standards sur stock


Avec courses au choix

Domaines d’application type :
  • Automatisation, postes de mesure, positionnement
Portiques drylin E

Portique linéaire 2 axes :

Portique linéaire 2 axes
Portique linéaire 2 axes A = perte de course due au fin de course : 20 mm
B = perte de course due au fin de course : 3 mm

Exemples d'applications :

  • Pick and place
  • Applications de marquage
  • Installations de tri
  • Identification en microélectronique, technique médicale

Avantages :

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Dans quels cas choisir un portique linéaire 2 axes igus ?

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,2 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1 [m/s] maximum
Télécharger données CAO
Télécharger données CAO

Portique cartésien 2 axes :

Portique cartésien 2 axes
Données techniques
Périmètre de travail :300 x 300 mm
Vitesse maxi :1,0 m/s
Accélération maxi :10 m/s²
Reproductibilité :0,3 mm
Capacité de charge :80 N

Exemples d'applications :

  • Mesure et contrôles automatisés
  • Applications de marquage
  • Marquage de composants

Avantages :

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Dans quels cas choisir un portique cartésien 2 axes igus ?

  • Pour une capacité de charge jusqu'à 80 N
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
Télécharger données CAO
Télécharger données CAO
Données CAO FG-0003

Portique cartésien 3 axes :

Portique cartésien 3 axes

Exemples d'applications :

  • Mesure et contrôles automatisés
  • Technique de manipulation et de montage
  • Identification en microélectronique, technique médicale
  • Tâches de manutention de petites pièces
  • Tâches de manipulation simples

Avantages :

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Dans quels cas choisir un portique cartésien 3 axes igus ?

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,8 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
Télécharger données CAO
Télécharger les plans

Vous n'avez pas trouvé de solution qui vous convienne ?

Configurez maintenant votre portique cartésien 3 axes, cartésien 2 axes ou linéaire 2 axes sur mesure avec course définie. C'est simple et rapide.
Formulaire de demande de renseignements



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH