Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Portiques cartésiens 2 axes de la série drylin®

La gamme modulaire de portiques drylin assure un guidage économique et sans graisse dans les applications à portique.

igus® propose dans sa gamme des portiques cartésiens 2 axes économiques qui automatisent les tâches afin de produire plus vite et de manière plus rentable. Entraînés par une courroie crantée plate, ces portiques cartésiens 2 axes drylin E se déplacent sans le moindre graissage et répondent donc à des critères d'hygiène très stricts. Ils sont proposés sous forme de systèmes complets économiques avec moteurs, accouplements et autres accessoires.
Portiques à courses définies disponibles en 24 heures

Configurer un portique cartésien {N1} axes sur mesure et demander des renseignements

Demandez en ligne des renseignements sur le portique cartésien {N1} axes que vous souhaitez en nous envoyant le formulaire de demande préalablement rempli. Nous sommes également à votre disposition pour des conseils par téléphone.
Formulaire de demande de renseignements
Demande de renseignements sur portique cartésien 2 axes

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité
  • Insensibilité à la saleté en l'absence de graissage
  • Montage simple et rapide
  • Charges de 30 kg maximum
  • Impératifs de précision jusqu'à 0,5 mm environ
  • Vitesses maximales de 1,5 m/s

Baisser les coûts

Baisser les coûts
  • Systèmes complets économiques avec moteurs, accouplements et autres accessoires
  • Structure modulaire simple
  • Un seul fournisseur
  • Programmation et pilotage simples avec igus Robot Control

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité
  • Utilisation 100% propre
  • Pas de risque d'entraînement de la graisse ou de l'huile lors du nettoyage
  • Sans graisse et sans entretien
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet dans : Plastic2Oil
Entraînement pour robots portiques

Nouveau : Positionnement libre des entraînements électriques avec Gantry Drive

Le positionnement de moteurs électriques drylin® E dans les robots portiques cartésiens 2 axes se fait en général en dehors du système à portique. Le nouvel entraînement de portique drylin® E Gantry Drive permet un positionnement libre du moteur entre deux axes linéaires. De cette manière, le moteur électrique ne dépasse plus du système à portique.
Plus d'informations sur Gantry Drive

Données techniques à télécharger

Avantages des portiques cartésiens 2 axes igus®

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Applications types :
  • Mesure et contrôles automatisés
  • Applications de marquage
  • Marquage de composants
  • Technique médicale

Les portiques cartésiens 2 axes igus® séduisent par leur montage simple et leur livraison rapide

  • Temps et coûts de montage réduits
  • Utilisation rapide
  • Montage simple
  • Kits à courses définies disponibles en 24 heures

Kits capteurs pour portiques cartésiens 2 axes igus®

Et autres accessoires pour votre portique cartésien 2 axes

igus a des kits capteurs et bien d'autres accessoires pour votre portique cartésien 2 axes. Vous trouverez ici accouplements, brides et résistances de freinage externes.  
 
Accessoires

Portiques igus® dans l'application



Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH