Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Module linéaire à courroie crantée gamme Eco : pour le positionnement rapide de petites charges

Module linéaire à courroie crantée ZLW éco
Nombreuses sont les tâches de positionnement qui exigent des unités linéaires économiques se concentrant uniquement sur le mouvement. C’est ce qui a motivé la mise au point de la nouvelle série Eco à courroie crantée destinée au positionnement rapide de petites charges. Sa forme compacte et son faible poids dû à l'utilisation d’aluminium et de polymères font de la ZLW Eco la parfaite alternative aux solutions maison.

Mouvement silencieux et structure plate

Entièrement sans graisse

Courroie crantée à précontrainte par ressort

Profilé en aluminium anodisé résistant à la déformation

Courses variables (jusqu'à 500 mm maximum)

Charges jusqu'à 20 N


Domaines d'application type : Capteur, caméra, aménagement de boutiques, etc.
...
Fixation de la position de l'arbre d'entraînement
(à droite ou à gauche), dans le sens du regard x !
1 = arbre d'entraînement à gauche
2 = arbre d'entraînement à droite
x = sens du regard
Module linéaire à courroie crantée ZLW éco cotes
Module linéaire à courroie crantée ZLW éco cotes

Cotes [mm] taille 0630

Référence A Al H E2 E3 l R f lt sg ha hc lz l2 d2
ZLW-0630-02-E-60-L (1) 2,13 2,36 1,22 1,77 51 5,67 1,18 0,12 1,65 M4 0,55 0,89 22 0,79 0,24 136,43 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable

Cotes de raccordement [mm] taille 0630

Référence X E AP Lp dp n nb nw nh T1 T2 d
±0,2 –1,0 ±0,25 ±0,25
ZLW-0630-02-E-60-L (1) variabel 1,57 2,05 0,59 0,22 0,2 0,37 0,17 0,28 20 21 0,12
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable

Cotes [mm] taille 1040

Référence A Al H E2 E3 l R f lt sg ha hc lz l2 d2
ZLW-1040-02-E-100-L (1) 2,91 3,94 1,77 2,36 87 8,03 1,57 0,04 2,05 M6 0,87 0,89 27 0,79 0,39 211,31 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable

Cotes de raccordement [mm] taille 1040

Référence X E AP Lp dp n nb nw T1 T2 d
±0,2 –1,0 ±0,25 ±0,25
ZLW-1040-02-E-100-L (1) variabel 2,36 3,07 1,57 0,25 0,2 0,37 0,61 36 26.5 0,2
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2: 6mm square / with adapter Ø10mm and dimension X freely selectable

Plus d'informations :


Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH