180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Avec vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix
Vis d´entraînement avec roulement à billes
Rail profilé, extrêmement résistant à la torsion
Stabilité élevée
Economique et 100% sans graisse
Référence | Longueur de la course | Vitesse maxi |
F axiale Capacité de charge | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [tr/min] | [mm] | radiale [N] | |||
SAW-0630 | 300 | 738,19 | 22,5 | 90 | 286,02 USD | |
SAW-0660 | 300 | 22,5 | 90 | 281,45 USD | ||
SAW-1040 | 500 | 1107,28 | 112,5 | 450 | 245,10 USD | |
SAW-1080 | 750 | 0 | 168,75 | 450 | 408,42 USD | |
SAW-1080-PL | 750 | 0 | 168,75 | 450 | 399,06 USD | |
SAW-1660 | 750 | 1107,28 | 168,75 | 675 | 438,58 USD |
Référence | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E5 | E6 | l | lc | hw | f | lt | lb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||
SAW-0630 | 2,13 | 2,36 | 1,26 | 1,57 | 1,77 | 51/91 | 0,43 | 23 | 4,41 | 3,62 | 1,18 | 0,53 | 1,02 | 0,39 |
SAW-0660 | 3,35 | 3,94 | 1,5 | 2,8 | 2,99 | 0,79 | 6,14 | 1,34 | 0,54 | 1,1 | ||||
SAW-1040 | 2,91 | 2,72 | 1,97 | 2,36 | 2,36 | 56/87/137 | 0,79 | 40 | 5,08 | 3,58 | 1,77 | 0,89 | 1,18 | 0,75 |
SAW-1080 | 4,25 | 3,94 | 2,28 | 3,7 | 3,7 | 3.43 | - | 6,42 | 5,18 | 1,93 | 0,89 | 1,24 | 0,62 | |
SAW-1080-PL | 4,25 | 3,94 | 2,28 | 3,7 | 3,7 | 3.43 | - | 6,42 | 5,18 | 1,93 | 0,89 | 1,24 | 0,62 | |
SAW-1660 | 4,09 | 5,91 | 3,07 | 3,31 | 3,39 | 5.2 | 0,79 | 40 | 8,66 | 6,89 | 2,83 | 1,52 | 1,38 | 0,89 |
Référence | tk | ts | tg | kt | sk | sg | kg | d | T | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | Ø | |||||||||
SAW-0630 | 0,43 | 0,26 | 0,79 | 0 | 5 | 0,39 | 0,2 | TR8x1.5 | 0,85 | |
SAW-0660 | 0,43 | 0 | 0,79 | 0,28 | M4 | 0,08 | 0,24 | TR8x1.5 | ||
SAW-1040 | 0,43 | 0,27 | M8 | 0,25 | 0,37 | M6 | 0,14 | 0,39 | TR10x2 | 1,4 |
SAW-1080 | 0,43 | 0,27 | M8 | 0,71 | 0,37 | M6 | 0,14 | 0,39 | Ø10 | 1,48 |
SAW-1080-PL | 0,43 | 0,27 | M8 | 0,71 | 0,37 | M6 | 0,14 | 0,39 | Ø10 | 1,48 |
SAW-1660 | 0,59 | 0,35 | M10 | 0,34 | 0,43 | M8 | 0,22 | 0,63 | TR14x4 | 2,32 |