180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Augmentation de la course
Pour la réalisation de courses supérieures à 750 mm
Mouvement plus régulier de la vis
Sans lubrification ni entretien
Numéro de commande | Longueur de la course | Vitesse maxi | Force stat. admis. maxi | A | Al | H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | [tr/min.]. max. | axiale [N] | radiale [N] | -0,3 | -0,3 | |||||
SLW-1040-LSS | 2250 | 112,5 | 157,5 | 630 | 2,91 | 2,72 | 1,14 | Sur demande | ||
SLW-1660-LSS | NEW | 2250 | 90 | 270 | 1035 | 4,09 | 3,94 | 1,46 | Sur demande | |
SLW-2080-LSS | NEW | 3000 | 67,5 | 360 | 1440 | 5,28 | 5,91 | 1,81 | Sur demande |
Numéro de commande | E1 | E2 | E3 | l* | hw | f | lt | tk | ts | tg | kt | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha | UI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,15. | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | ±0,1 | ±0,1 | -0,3 | Ø | ||||||||||||||||
SLW-1040-LSS | 2,36 | 2,36 | 56 | 6,73 | 0,94 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,27 | M8 | 0,25 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 0,57 | 1,14 | Sur demande | ||
SLW-1660-LSS | NEW | 3,31 | 3,39 | 82 | 5,91 | 1,38 | 0,06 | 0,98 | 0,59 | 0,35 | M10 | 0,34 | 0,43 | M8 | 0,22 | 0,63 | TR14x4 | 0,79 | TR14x4 | 0,73 | 1,42 | Sur demande | |
SLW-2080-LSS | NEW | 4,57 | 4,57 | 132 | 8,11 | 1,73 | 0,06 | 1,1 | 0,59 | 0,34 | M10 | 0,34 | 0,55 | M8 | 0,22 | 0,79 | TR18x4 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 | 1,77 | Sur demande |
*pour les courses > 1500 mm 2 chariots pour supports droite/gauche : l = 229