Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaîne de renfort e-skin® flat SKF.S

Présentation du produit : chaîne de renfort e-skin flat
La chaîne de renfort e-skin flat SKF.S vient compléter la e-skin flat. La chaîne est facile à rajouter et permet des courses autoportantes. Elle peut être combinée à la  SKF12C et à la SKF15C.
 
RéférenceLargeur externeHauteur externe Rayon de courbure
SKF.S.088 mm8 mm 40 / 70 / 100 mm
NOUVEAU : SKF.S.1010 mm10 mm 125 mm

 
Configurateur e-skin flat

NOUVEAU : chaîne de renfort SKF.S.10.125.01.0

La nouvelle chaîne de renfort permet de réaliser des courses plus longues, jusqu'à 5 mètres, avec le système e-skin® flat optimisé pour les salles blanches. Cette nouvelle chaîne de renfort de plus grande taille est guidée dans le système e-skin® flat POD SKF15C et peut être intégrée à la structure existante des éléments de fixation.

Gamme de produits

RéférenceHauteur intérieure [mm]Hauteur extérieure [mm]Rayon de courbure [mm]Pas
[mm]
Étrier d'écartement élément de fixation
SKF.S.10.125.01.0101012530SKFC.SP20
Chaîne de renfort SKF.S

Chaîne de renfort SKF.S.10.125.01.0 pour la e-skin flat

Chaîne de renfort SKF.S.10.125.01.0 pour la e-skin flat

Comparatif SKF.S.08 et SKF.S.10

Chaîne de renfort SKF.S.10.125.01.0 pour la e-skin flat
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Compatibilité salles blanches en vertu de IPA classe 1, aussi pour une e-skin flat à trois couches
  • 2 variantes au choix : version fermée et version ouvrable avec un système de fermeture spécial
  • Chaîne de renfort pour plus grande longueur autoportante disponible en option
  • Combinaison possible à SKF12C et SKF15
  • Éléments de fixation empilables et de largeur variable
  • Structure modulaire et compacte
  • Rayon de courbure défini pour applications avec e-skin flat
  • Solution pour les applications en salles blanches dans des espaces compacts
  • e-skin flat comme chaîne de renfort dans une chaîne porte-câbles encapsulée pour éviter l'usure
  • Remplissage rapide grâce à l'ouverture possible
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Surveillance de l'affaissement par mesure à ultrasons avec recommandation de remplacement - en option avec le module supplémentaire i.Cee EC.S
  • Remplacement rapide des câbles sans avoir à changer tout le guidage
  • Raccourcissement et élargissement selon les besoins
  • Pas de minimum de commande
  • Système modulaire standard flexible, pas de fabrication spéciale
  • Câbles chainflex IPA ISO classe 1 garantis 36 mois
Preuves

Preuves

  • Compatibilité salle blanche IPA classe 1 pour l'e-skin flat à trois couches : matériau/éléments toronnés* contrôlés par IPA en vertu de ISO 14644-14, compte rendu IG 2107-1242
*Le certificat liste les câbles suivants : CFCLEAN3.01.05.02 et CAPU.A.06.0. D'autres tests ne sont pas prévus à l'heure actuelle.
Durabilité

Durabilité

  • 99 % d'économies de matériau possibles en cas d'échange de câble, seul le câble incriminé et non le système entier ayant besoin d'être changé
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus.
  • igus investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes :

Accessoires


Etrier d'écartement

Chaîne de renfort avec étrier d'écartement Étrier d'écartement pour l'élément de fixation. Il permet de diminuer la hauteur de l'élément de fixation, l'ensemble étant encore plus compact. Disponible en 3 tailles : SP12, SP16 et SP20.

Chaîne de renfort avec capteur à ultrasons

Chaîne de renfort avec capteur à ultrasons i.Cee EC.S : le nouveau capteur à ultrasons placé sur la chaîne de renfort de l'e-skin flat permet d'avoir des messages d'entretien basés sur l'état en salle blanche.

e-skin flat SKF.S e-skin flat SKF. S a une longueur autoportante et un rayon de courbure défini.
e-skin flat SKF.S Chaîne de renfort SKF. S pour le compartiment fermé SKF12C.
e-skin flat SKF.S Eléments de fixation e-skin de largeur variable disponibles sur demande Empilage possible.
e-skin flat SKF.S e-skin flat comme chaîne de renfort dans une chaîne porte-câbles encapsulée pour éviter l'abrasion.

e-skin flat single pods

e-skin flat single pods

Système de guidage de câbles à remplir de câbles au choix. Structure très compacte. Structure modulaire avec des profilés pouvant être reliés les uns aux autres.

Autres séries e-skin

Séries e-skin

Guidage sûr et sans usure des câbles dans les salles blanches avec la gamme e-skin.

Chaînes porte-câbles pour salles blanches

Chaînes porte-câbles pour salles blanches Découvrez ici d'autres chaînes porte-câbles convenant aux applications en salle blanche jusqu'à ISO classe 1.

Exemple d'application avec e-skin flat


Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles Boutique avec plus de 100 000 références pour les applications autoportantes, glissantes, suspendues et debout.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH