Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaîne porte-câbles ultra plate et propre e-skin® flat

Pour les applications en salle blanche : testée IPA, certifiée classe ISO 1, garantie sans particules

La chaîne porte-câbles ultra plate et propre e-skin flat est un système de guidage des câbles modulaire en polymères hautes performances qui ne présente presque aucune usure. Le guidage des câbles dans les équipements d'automatisation et les robots de fabrication d'écrans et de semi-conducteurs et pour la production de panneaux LCD/LED doit répondre à des critères particuliers en matière d'absence de particules.

En effet, toute contamination avec des particules aussi fines que 0,0001 mm a des incidences négatives sur le produit et sur le process. Là où les solutions courantes sur le marché font appel à des câbles rubans de taille définie où les éléments toronnés sont soudés, la chaîne porte-câbles e-skin flat ultra plate mise sur des systèmes à compartiments pouvant s'ouvrir. En quelques minutes seulement, des éléments toronnés souples, avec ou sans connecteurs, chaînes de renfort, tuyaux, etc. peuvent être échangés ou complétés.
Configurer une chaîne porte-câbles ultra plate

Avantages : augmentation de l'efficacité globale des équipements et des rendements

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat Structure modulaire et compacte
Echange de câbles en quelques minutes en cas de défaillance, les câbles ne sont pas soudés les uns aux autres. Inspection visuelle simple des câbles.
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat Système ménageant les ressources
D'autres profilés peuvent y être raccordés pour avoir un système plus large. Seuls des éléments et non l'ensemble sont échangés en cas de détérioration.
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat Catégorie salle blanche la plus élevée
Classification IPA : EN ISO classe 1 selon DIN 14644-1, rapport IG2102-1212, système complet certifié UL et lauréat du prix Reiner 2021.
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat Durée de vie testée
Plus de 81 millions de cycles et une garantie jusqu’à 4 ans. Produit passé au crible dans notre propre laboratoire salle blanche Tests salles blanches et par l’institut Fraunhofer.
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat Fiabilité élevée
Grâce aux éléments toronnés spéciaux chainflex CFCLEAN. Absence de déformation du système due à des gaines récalcitrantes et de forces de rappel.
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat Livraison rapide
Livraison à partir de l'unité sans supplément pour petites quantités. Pas de structures collées ou fixes, etc. Modifications toujours possibles. Configurer une chaîne porte-câbles ultra plate.

Demander une chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat gratuite

Vous vous intéressez à notre chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat mais vous souhaitez la voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?
Alors, demandez-en un échantillon gratuit.

En demander un échantillon gratuit

Découvrez des exemples d'applications pour y trouver des idées


Automatisation

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat dans l'automatisation Spécialiste de la fabrication et de la mise au point de composants destinés à l'automatisation et leader dans le domaine des plateaux tournants, la société Weiss GmbH était à la recherche d'un passage de câbles jusqu'au centre de l'outil qui puisse tenir deux câbles capteurs et deux tuyaux de quatre millimètres de diamètre chacun. La solution ? une chaîne porte-câbles ultra plate et propre e-skin flat signée igus. Durée de vie de plus de 57 millionsde cycles.

Equipements VPG (Volume Pattern Generator)

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat dans l'automatisation La chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat a convaincu la société Heidelberg Instruments qui l'utilise maintenant dans des équipements VPG (Volume Pattern Generator). Ce système compact permet d'avoir de tout petits rayons de courbure et un déplacement sans usure et sans abrasion. Il peut donc être utilisé dans les salles blanches, même en plusieurs couches, comme le confirment des tests de l'institut Fraunhofer IPA.

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat : variantes et tailles


[NOUVEAU] SKF10C.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Hauteur interne : 10 mm
  • Hauteur externe : 13 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée
 Demander

[NOUVEAU] SKF10O.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Hauteur interne : 10 mm
  • Hauteur externe : 13 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée
 Demander

[NOUVEAU] SKF15O.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Hauteur interne : 15 mm
  • Hauteur extérieure : 16 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée
 Demander

SKF12C.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat ► Détails techniques
 
Configurer e-skin flat

SKF12O.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Hauteur externe : 13 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Ouverture possible
  • Chaîne de renfort ne pouvant être utilisée
► Détails techniques
 
Configurer e-skin flat

SKF15C.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Hauteur interne : 15 mm
  • Hauteur extérieure : 16 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • Variante fermée
  • Pas de chaîne de renfort adaptée
► Détails techniques
 
Configurer e-skin flat

SKF12C.UL.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Forme : fermée
  • Système complet certifié UL
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • ø câble ≤ : 2 à 6 mm
  • À partir de l'été 2022
  •  Demander

SKF12O.UL.1.1.10

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin® flat
  • Forme : fermée
  • Système complet certifié UL
  • Hauteur intérieure : 12 mm
  • Nombre de compartiments : 2 à 6
  • ø câble ≤ : 13 mm
  • À partir de l'été 2022
  •  Demander

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD
  • En matériau antistatique
  • Structure flexible grâce à des compartiments individuels à raccorder
  • Plus besoin de protection supplémentaire des pièces sensibles aux décharges électrostatiques
  • Echange rapide et flexible du remplissage

Autres avantages techniques

  • Elargissement à volonté, le système s'adapte aux besoins de l'utilisateur
  • Structure multicouche possible
  • Eléments de fixation empilables et de largeur variable disponibles
  • Echange rapide et flexible du remplissage
  • Système modulaire standard flexible
  • Fabrication spéciale superflue
  • 9 dB(A) de moins que les câbles rubans courants
  • 20 % moins chers que les câbles rubans courants pour salles blanches
  • Version autoportante avec chaîne de renfort en option

FAQ : Questions souvent posées

La chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat est-elle homologuée salle blanche ?
Oui, notre chaîne porte-câbles ultra plate a été passée au crible par l'institut Fraunhofer et a obtenu la catégorie salle blanche la plus élevée : ISO classe 1 selon DIN 14644-1

La chaîne porte-câbles ultra plate est-elle résistante à l'usure et à l'abrasion ?
Oui, nos chaînes porte-câbles ultra plates sont résistantes à l'usure et à l'abrasion

Quel est le niveau sonore de la chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat ?
Il est très faible, 29 dB(A)

Quelle est la durée de vie de la chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat ?
Selon l'état actuel des tests, la chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat a une durée de vie de 81 millions de cycles.

Où se situe la plage de température standard ?
La température admissible se situe entre +10°C et +50°C

Un système à plusieurs couches superposées peut-il être utilisé en salle blanche ?
Les systèmes à couches superposées sont aussi classés dans la catégorie salle blanche la plus élevée. Un système à 3 couches a aussi été certifié ISO classe 1 selon DIN 14644 par l'institut Fraunhofer.
 
Combien de couches peuvent être superposées ?
A l'heure actuelle, nous recommandons un maximum de 6 couches. L'élément de fixation qui maintient les couches ensemble ne devrait toutefois pas être plus haut que large.

Quels câbles peuvent être utilisés ?
Nous recommandons les éléments toronnés chainflex CFCLEAN ainsi que d'autres types de câbles igus pour avoir une fiabilité élevée. 

Quelle longueur la chaîne porte-câbles ultra plate peut-elle avoir ?
Une course autoportante jusqu'à 3 m est possible avec la chaîne de renfort SKF.S.

Quel espace de montage est nécessaire ?
Nous avons actuellement des chaînes pour des espaces de montage à partir de 80 mm.

Comment trouver rapidement la bonne chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat ?
Notre configurateur e-skin flat en ligne vous permet de configurer rapidement chaîne et câbles par glisser-déposer.

Est-il possible d'échanger des câbles et d'en rajouter ?
Oui, la chaîne porte-câbles ultra plate SKF12O ouvrable permet un échange et un ajout rapides de câbles.
 

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Gaines annelées e-skin pour salles blanches

Gaine annelée e-skin

La gaine annelée e-skin alimente les équipements en données, en agents et en énergie sans que des particules indésirables ne contaminent l'atmosphère.
Chaînes porte-câbles série E6.1

Chaînes porte-câbles série E6.1

Stabilité, compatibilité salles blanches, faible poids et mouvement fluide à des vitesses maximales plus élevées.
Chaînes porte-câbles pour salles blanches

Autres chaînes porte-câbles pour salles blanches

Vaste gamme de chaînes porte-câbles testées par l'IPA pour le guidage de l'énergie dans les salles blanches, montage simple.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH