Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

e-skin soft ESD

[Etude de design] Protection ESD pour salle blanche ISO 1

Catégorie salle blanche la plus élevée, plus petit espace de montage
e-skin soft éprouvée, maintenant en matériau antistatique. Cela évite la formation de champs électrostatiques ainsi que la décharge abrupte due au mouvement de l’e-skin soft noire. La chaîne e-skin soft ESD convient à la catégorie de salle blanche la plus élevée, avec un espace de montage réduit.
Maintenant e-skin soft ESD
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Une série pour tous les domaines, qu’il s’agisse de salle blanche ou ESD
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Moins de défauts pour les pièces sensibles aux décharges électrostatiques, que ce soit en raison d’une décharge abrupte ou de particules
Preuves

Preuves

  • Propriétés antistatiques et salles blanches testées dans le laboratoire interne igus (ISO 1 salle blanche)
Durabilité

Durabilité

  • Longue durée de vie avec un faible besoin en espace de montage

Découvrez d’autres chaînes porte-câbles ESD

Les chaînes porte-câbles en matériau ESD conducteur sont utilisées pour éviter les décharges statiques dans les opérations de production de composants ou de modules électroniques. Des mesures de la résistance électrique de surface des chaînes porte-câbles igus en matériau spécial igumid GC ont été effectuées dès 1992 par la société igus GmbH en coopération avec le PTB (Physikalisch-Technische- Bundesanstalt) de Brunswick (Allemagne), auxquelles sont venues s’ajouter en 1998 et 1999 des certifications selon DIN 53482 et les directives sur l’électricité statique « ZH1/200 » de la Fédération des associations commerciales et artisanales.

Découvrez d’autres systèmes e-skin soft sans matériau antistatique

e-skin soft SKS | Pour des longueurs autoportantes jusqu'à 1,3 m et un espace de montage de 150 mm minimum

SKS20

Hauteur interne hi : 20 mm
Largeur interne Bi : 33 mm
Rayon de courbure R : 55 mm
pas : 112 mm

SKS28

Hauteur interne hi : 28 mm
Largeur interne Bi : 68 mm
Rayon de courbure R : 55 mm
pas : 112 mm

SKS40

Hauteur intérieure hi : 38 mm
Largeur intérieure Bi : 85 mm
Rayon de courbure R : 100 mm
Pas : 112 mm


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH