Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Moteurs EC drylin® E

Les moteurs EC avec capteur à effet de Hall et codeur, alternative économique aux servomoteurs

Les moteurs EC/BLDC sans balais ont un régime élevé qui permet un positionnement rapide. Le codeur confère également une très précision au positionnement. Ce faisant, les moteurs EC sans balais ne s'usent presque pas et ne génèrent que très peu de chaleur. Temps de marche et durée de vie longs sont autant d'autres arguments jouant en faveur des moteurs EC sans balais igus.
  • Moteurs plus économiques que les servomoteurs courants
  • Tailles NEMA 17, 23, 23XL et 34
  • Pratiquement pas d'usure
  • Temps de marche et durée de vie longs
  • Performances améliorées pour les portiques drylin E & les robots delta
  • Prêts à expédier en 24 heures
  • Moteurs plus économiques que les servomoteurs courants
  • Tailles NEMA 17, 23 et 34
  • Pratiquement pas d'usure
  • Temps de marche et durée de vie longs
  • Performances améliorées pour les robots à portiques drylin E et les robots Delta
Moteur EC sans balais drylin E NEMA 17

Moteur EC/BLDC, bride de 42 mm

  • Taille NEMA 17
  • Degré de protection carter moteur : IP40
  • Egalement sans capteur à effet de Hall et codeur
Achat de moteurs EC/BLDC NEMA17
Moteur EC sans balais drylin E NEMA 23

Moteur EC/BLDC, bride de 56 mm

  • Taille NEMA 23
  • Degré de protection carter moteur : IP40
  • Egalement sans capteur à effet de Hall et codeur
Achat de moteurs EC/BLDC NEMA23
Moteur EC sans balais drylin E NEMA 23XL

Moteur EC/BLDC, bride de 60 mm

  • Taille NEMA 23XL
  • Degré de protection carter moteur : IP40
  • Egalement sans capteur à effet de Hall et codeur
Achat de moteurs EC/BLDC NEMA 23XL

Pourquoi choisir des moteurs drylin® E ?

Moteurs électriques prêts à expédier en 24 heures

Votre commande préparée en 24h
Stocks importants de moteurs électriques


Stocks toujours importants
Les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie


Longue durée de vie des produits
Disponibilité des produits sur le long terme


Gamme de produits restant disponible à long terme
Pas de quantité minimum pour la commande de moteurs électriques


Pas de quantité minimum de commande
Contrôle à 100%


Contrôle à 100 %

Outil de recherche de produits drylin® E

Pour moteurs électriques

Configurateur de moteurs

Trouver le bon moteur en quelques étapes seulement

Le système d'expertise vous aide à trouver le moteur convenant à votre application en quelques clics seulement. Saisissez les critères souhaités.
Trouver le moteur qui convient

Pour entraînements linéaires électriques

Configurateur de technologies d'entraînement


Trouver la table linéaire qui convient en quelques étapes seulement

Trouvez le moteur électrique qui convient à un système à table linéaire rapidement et simplement, en quelques opérations seulement.
Trouver l'entraînement linéaire à moteur qui convient

Pour moteurs à vis

Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Trouver le moteur qui convient en quelques étapes seulement

La solution adaptée en quelques clics seulement : saisissez vos besoins et vous obtiendrez des configurations adéquates.

Trouver le moteur qui convient

Cartes de pilotage drylin® E

Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas D1 en utilisant une carte de pilotage basée sur une interface web. La carte de pilotage DC D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.
  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour tous les axes linéaires drylin®
Plus d'informations
Modèles de programmes igus

Modèles de programmes drylin® E

Faites des économies et gagnez du temps avec les modèles de programmes gratuits (Sample-Codes) igus®
  • Programmes à télécharger avec programme maître/de pilotage & paramétrage dryve
  • Compatibilité avec des systèmes de fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilité avec des ordinateurs monoplatines/des cartes
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

Accessoires drylin® E

Réducteurs drylin® E

Réducteur drylin® E

Les réducteurs de la série drylin E séduisent par un faible jeu angulaire, un fonctionnement silencieux, des couples élevés et un rendement de 96%.
  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus® NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • Couple de maintien plus élevé d'un frein
  • 2 tailles
  • Démultiplications de 3 & 5
Découvrir dans la boutique en ligne

Accouplements drylin® E

L'accouplement assure la liaison entre la vis et la sortie du moteur. Un élément élastique en plastique placé en son milieu transmet le couple du moteur. Cet élément amortissant permet de compenser le jeu tant radial qu’axial.

  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur stock
  • Amortissement des vibrations
  • A emboîter
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
  • Dureté Shore 98 SH A
Découvrir dans la boutique en ligne
Réducteurs drylin® E



Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH