Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Système autoglide : solutions spéciales pour courses longues sans goulottes de guidage

Les courses longues sont toujours un peu compliquées pour un système de chaînes porte-câbles. A partir d'un certain point, le brin supérieur doit avoir la possibilité de glisser sur le brin inférieur ou sur des rails de glissement. Le système de chaînes porte-câbles a aussi besoin de guidages pour éviter tout décalage latéral. Dans la plupart des cas, ce guidage est assuré par une goulotte de guidage. Il existe toutefois des cas dans lesquels une goulotte de guidage n'est pas souhaitable, pour des raisons optiques ou en raison du milieu d'utilisation. C'est pour combler cette lacune que le système autoglide a été mis au point en 1995. Le système autoglide, ce sont deschaînes porte-câbles à guidage automatiquequin'ont pas besoin de goulottes de guidagesur des courses allant jusqu'à 80 m. Elles permettent de faire des économies à l'achat et au montage ainsi que d'avoir des passages libres dans les halls, par exemple pour des chariots à fourche ou autres engins de manutention.

Avantages du système autoglide :

  • Système de chaînes porte-câbles avec guidage automatique, aucune goulotte de guidage requise
  • Système sûr, silencieux, résistant à l'usure et efficace en termes énergétiques
  • Pour les courses jusqu'à 80 m
  • Vitesses de déplacement jusqu'à 4 m/s
  • Solution économique par l'absence de goulottes de guidage
  • Temps de montage très réduit pour courses longues, pas besoin de goulottes de guidage.
  • Faible largeur, déplacement silencieux

Systèmes autoglide


autoglide 5

autoglide 5

Guidage au sol par filin

  • Energie, données, air et liquides dans un seul et même système
  • 88 % de temps de montage de moins que pour une goulotte classique
  • Course de 80 m
  • Fonctionnement silencieux : 63 dB(A) à 2 m/s

E4.1AG

E4.1AG

Pour la série E4.1

  • Eléments de guidage simples pour montage rapide au sol
  • Pour les courses supérieures à 10 m
  • Guidage au sol ne gênant pas le passage

E2/000AG

E2/000AG
  • Courses jusqu´à 60 m sans goulotte de guidage à des vitesses jusqu'à 2,0 m/s
  • Système très compact, pas de goulotte gênante dans le périmètre de passage ou de travail
  • Ouverture dans le rayon interne
  • Passage possible sur le guidage au sol

easy chain AG

easy chain AG
  • Temps de montage très court : design « easy » même sur les courses longues
  • Remplissage rapide : passage des câbles et tuyaux sans ouverture
  • Structure d'une pièce
  • Faible largeur, déplacement silencieux

Rail conducteur contre chaîne porte-câbles : Quels sont les critères d'exclusion lors du choix du système et quel système a le vent en poupe pour ce qui est des critères prix, sécurité, absence d'entretien, montage et nombre d'emplois possible? Le responsable sectoriel Christian Strauch vous l'explique dans ce film.

Livre blanc : Le filin de guidage pour chaînes porte-câbles, une alternative au rail conducteur ?

Pour l'alimentation électrique des grues intérieures et extérieures, des trains électriques et des transgerbeurs, nombreux sont les utilisateurs qui font appel aux rails conducteurs. Avec le même niveau de prix qu'un rail conducteur mais avec des avantages en terme de montage, de modularité et d'entretien, autoglide 5 représente le meilleur des deux mondes. Plus d'informations à ce sujet dans le livre blanc « Le filin de guidage pour chaînes porte-câbles, une alternative au rail conducteur ? »
Télécharger le livre blanc (en anglais)

Plus d'informations

Boutique en ligne chaînes porte-câbles Sélectionnez d'autres systèmes de chaînes porte-câbles pour votre application dans la boutique en ligne.
Chaînes porte-câbles Configuration rapide et simple d'un guidage de l'énergie complet avec le configurateur de chaînes porte-câbles.
Informations chaînes porte-câbles Informations sur les bases et les calculs, règles de remplissage, etc.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH