Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure jusqu'à 225°

Les mouvements rotatifs simples et lents jusqu'à 225° n'ont pas besoin de chaîne porte-câbles de fabrication spéciale. Le mouvement se fait par enroulement de la chaîne. Ces mouvements peuvent être réalisés avec des chaînes porte-câbles normales, à déroulement linéaire, du catalogue. Un double rayon de courbure n'est pas nécessaire. Cette variante est donc aussi la manière la plus économique de réaliser des mouvements rotatifs.


Domaines d'application type : construction générale de machines et d'équipements, équipements de production, manutention, machines-outils
Représentation d'un mouvement d'enroulement Mouvement d'enroulement classique sur une chaîne porte-câbles suspendue

Types d’applications


Enroulement d'une chaîne porte-câbles

Une chaîne porte-câbles s'enroule quand elle se meut autour d'un axe. C'est la première possibilité.
Enroulement sur une machine-outil

Enroulement d'une chaîne porte-câbles à double rayon de courbure

Contrairement à la possibilité évoquée ci-avant, le double rayon de courbure permet un mouvement dans deux sens. La chaîne porte-câbles peut ainsi se déplacer de manière plus libre dans l'espace.

Produits recommandés

Chaîne porte-câbles série E2.1

Chaîne porte-câbles série E2.1 Série pour tous les domaines d'utilisation dans la plage de charge moyenne, plus d'espace utile que sur la série précédente, moins de bruit, meilleure stabilité et plus longue durée de vie

Chaînes porte-câbles série E4.1

Chaînes porte-câbles série E4.1 Système éprouvé pour les applications très exigeantes, force de poussée élevée sur courses longues et pour les grandes longueurs autoportantes

Chaînes porte-câbles série E4Q

Chaînes porte-câbles série E4Q Nouvelle mise au point, meilleure solution pour les courses autoportantes et longues, ouverture et fermeture sans outil

Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires et en spirale

Découvrez l'univers des guidages de l'énergie à double rayon de courbure igus® destinés à guider de manière sûre énergie, données, liquides et air avec des angles de rotation allant jusqu'à 7 000 degrés.

Le grand choix de chaînes porte-câbles modulaires, polyvalentes et très stables offre de nombreuses solutions pour un grand nombre d'applications.
Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires et en spirale

10 astuces pour que votre guidage de l'énergie à double rayon de courbure ait une longue durée de vie

Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Evitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d’entraîner des pannes.Thèmes traités :
- Conception correcte des tôles de guidage
- Conseils pour la pose des câbles
- Limitation de l’angle de rotation maximum
- Génération de données CAO pour goulottes et modules complets

Télécharger les 10 conseils, ils sont gratuits. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.
Télécharger les conseils de conception


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH