180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
La chaîne porte-câbles à roulettes profilées P4 est devenue le produit standard utilisé par de nombreux fabricants de grues et elle se déplace régulièrement et avec peu de vibrations grâce à ses roulettes tribo-optimisées. La P4 a été soumise à un test de niveau sonore dans le périmètre extérieur du laboratoire de tests igus®. Elle s'y est déplacée à des vitesses variées allant jusqu'à 4 m/s et les différents paramètres de mesure ont montré que son niveau sonore général est très bas et que son déplacement n'engendre que peu de vibrations. Le système a en effet un niveau sonore de 76 dB à 4 m/s.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h