180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Le produit e-skin est composé d'une coque inférieure et d'une coque supérieure qui, emboîtées, forment un tuyau entièrement fermé. Il est réalisé en igumid SK, un matériau polymère mis au point pour cette application. Le mécanisme d'ouverture simple permettant l'ouverture et la fermeture répétées assure un entretien et une inspection faciles des câbles. Température d'emploi comprise entre +10°C et +50°C
Domaines d'application type : Applications autoportantes rapides et courtes, applications debout et suspendues, fabrication d'écrans et de semiconducteurs, applications de pick & place, imprimantes, technique médicale, toutes machines équipées de gaines annelées
Mise au point pour les applications en salle blanche, la gaine e-skin a effectué 6,4 millions de cycles de tests à 3 m/s en conditions réelles dans le laboratoire igus.
L'essai de flexion standard montre bien la souplesse de l'e-skin soft. Elle se plie encore en présence de charges sous l'effet desquelles d'autres chaînes porte-câbles casseraient déjà.
Cet essai montre que les gaines annelées e-skin et les chaînes porte-câbles ultra plates e-skin flat pour salles blanches sont peu bruyantes. Comparée aux gaines annelées e-skin, la chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat pour salles blanches a un niveau sonore de 29 dB(A) seulement.