Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

e-spool® compact : enrouleur de câbles à ressort, sans collecteur tournant

Les systèmes e-spool compacts à extension de 2 m et de 4 m sont optimisés pour les petits espaces de montage avec de petites chaînes linéaires et des twisterband, pour des applications variées où la place est réduite. Transmission fiable et remplissage flexible.
 
  • Regroupement et guidage de différents agents (courant électrique, données, fibres optiques, air, liquides) au sein d'un même système
  • Guidage de l'énergie dans toutes les directions
  • Échange et ajout simples de câbles et tuyaux
  • Gain de place et système quasiment « invisible »
  • Structure en aluminium très légère pour la série SP1.240
  • Vitesse maxi de déroulement et d'enroulement : 1 m/s
  • Structure en aluminium très légère
Domaines d'application type : 
postes de travail manuels et autres, chaînes de montage, petites applications télescopiques
e-spool compact

Paramètres dynamiques

Vitesse maxi1 m/s
Accélération maxi2 m/s2
Vitesse transversale maxi1 m/s
Accélération transversale maxi1 m/s2 (radiale)
0,25 m/s2 (axiale)

Référence Extension Poids
[mm] [kg]
prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables SP1-240-2000-01-L-0 78,74 3,3 918,06 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SP1-240-2000-01-R-0 78,74 3,3 918,06 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Règles de remplissage pour e-spool

En raison de la sollicitation mécanique particulière dans un e-spool, nous vous recommandons de faire appel à nos câbles chainflex. Nous vous recommandons également de suivre les règles de remplissage suivantes :

1. Dans la chaîne linéaire, les câbles doivent être juxtaposés. Ne jamais les superposer !
2. Pour les câbles non blindés, prendre si possible des câbles chainflex à gaine extérieure en TPE.
3. Les câbles blindés devraient être des câbles de la gamme chainflex CFROBOT.
4. Les rayons de courbure maximum de la twisterband utilisée devraient être respectés.
5. Protéger les câbles des débordements et de l'abrasion en utilisant des séparateurs là où c'est possible. Pour utiliser au mieux l'espace intérieur, placer un séparateur en alternance dans des segments se suivant.
6. Mettre en place les câbles classés par section et/ou par rayon de courbure. Les petits câbles fins vers l´intérieur, les plus gros vers l´extérieur en augmentant la section.
7. Placer des serre-câbles aux deux extrémités du câble. Le nœud des colliers de serrage ne doit pas être monté dans le sens de la chaîne.
Dans la twisterband, les câbles devraient être posés de manière à avoir un petit espace / une réserve de place tant vers l'extérieur que vers l'intérieur par rapport à l'axe de rotation.

Consignes de mise en place

Pour les applications à déplacement horizontal, veiller à avoir un support lisse sur lequel la chaîne puisse se déplacer.

Instructions de montage

Consignes de montage e-spool

Documentation - instructions de montage

en vertu de la directive sur les machines 2006/42/CE

Les plastiques intelligents dans la pratique


prêt pour l'expédition en 2 jours ouvrables
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH