180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les exigences en terme de bruit généré par les équipements en mouvement dans les scènes et plateaux sont très élevées. Ces exigences dépendent de la situation dans laquelle le produit est utilisé. L'application particulièrement sensible au bruit d'un client exigeait par exemple un volume de moins de 54 dB mesuré à un mètre de l'e-spool®. Juste en dessous du niveau sonore de l'e-spool® standard (56 dB).
L'e-spool® spécial avec ses équipements supplémentaires amortissant le bruit a un niveau sonore inférieur à celui requis et peut donc être utilisé pour l'application.
L'e-spool® standard SP1.850.14000.02.R.0 avait un niveau sonore très légèrement supérieur dans les mêmes conditions d'utilisation : Lpeak 56 dB(A) ; Leq = 49 dBA.
Les applications impliquant des fréquences, des vitesses et des accélérations élevées ou des milieux exigeants nécessitent des systèmes éprouvés offrant un service durable et fiable, notamment pour les chaînes porte-câbles, les câbles ainsi que les paliers et les systèmes linéaires. igus® procède à des tests constants en conditions réelles dans le laboratoire de l'entreprise. Tous les ans, nous effectuons plus de 2000 tests sur les chaînes porte-câbles et les câbles ainsi que plus de 5000 tests sur les paliers. Nos tests se concentrent sur la résistance à la traction et sur les forces de cisaillement. Coefficient de frottement, usure, force motrice et abrasion dans des conditions et à des vitesses extrêmement différentes les unes des autres. Des influences telles que la saleté, les intempéries, les basses températures ou les impacts et chocs sont également testées.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h