Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Easy triflex® : mouvements en 2D et 3D, remplissage des deux côtés

 

La série triflex® a été mise au point pour guider sûrement les câbles lors de mouvements tridimensionnels. Dans le cas présent, la flexibilité d'une gaine a été combinée à la stabilité d'une chaîne porte-câbles avec un rayon défini. Avec Easy triflex®, l'installation de câbles et de flexibles est un jeu d'enfant. Les languettes flexibles permettent de placer les câbles dans la chaîne porte-câbles par le haut ou par le bas. Le design modulaire unique en son genre permet des mouvements très complexes. Par exemple : combinaison de maillons en mouvement sur un axe, sur deux axes et sur trois axes dans une seule chaîne porte-câbles.

Prix iF-Design pour le design d'Easy triflex®
Remplissage très facile - il suffit d'enfoncer les câbles et de tirer pour les sortir
Raccourcissement et allongement possibles en tous points

Instructions de montage

Assemblage, séparation et remplissage de la Easy triflex®.

Exemples d'applications

Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.

Un ou deux sens de mouvement

triflex 1 sens de mouvement

prêt pour l'expédition en 24 heures E332.25

Hauteur intérieure hi : 25 mm
Largeur intérieure Bi : 25 mm
Rayons de courbure R : 48 à 200 mm
Pas : 14,5 mm

prêt pour l'expédition en 24 heures E332.32

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeur intérieure Bi : 32 mm
Rayons de courbure R : 75 à 250 mm
Pas : 25 mm
2 sens de mouvement

prêt pour l'expédition en 24 heures E332.50

Hauteur intérieure hi : 50 mm
Largeur intérieure Bi : 50 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 30 mm

prêt pour l'expédition en 24 heures E332.75

Hauteur intérieure hi : 75 mm
Largeur intérieure Bi : 75 mm
Rayons de courbure R : 140 à 300 mm
Pas : 36 mm

3 sens de mouvement

3 sens de mouvement

prêt pour l'expédition en 24 heures E333.25

Hauteur intérieure hi : 25 mm
Largeur intérieure Bi : 25 mm
Rayons de courbure R : 48 à 200 mm
Pas : 14,5 mm

prêt pour l'expédition en 24 heures E333.32

Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeur intérieure Bi : 32 mm
Rayons de courbure R : 75 à 250 mm
Pas : 25 mm
 

prêt pour l'expédition en 24 heures E333.50

Hauteur intérieure hi : 50 mm
Largeur intérieure Bi : 50 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 30 mm

prêt pour l'expédition en 24 heures E333.75

Hauteur intérieure hi : 75 mm
Largeur intérieure Bi : 75 mm
Rayons de courbure R : 140 à 300 mm
Pas : 36 mm

Ce système articulé modulaire convient particulièrement à :

Mouvements en 3 axes de machines

Applications robotiques relativement simples

Montage rapide des câbles grâce au principe "Easy"

Remplissage simple des deux côtés

Formes carrées souhaitées

Combinaison de rayons de courbure et de sens de mouvement différents

Allongement et raccourcissement en tous points

Eléments de fixation KMA à serre-câbles intégré

Secteurs industriels et applications types

Machines-outils

Robots

Equipement de manipulation

Manipulation de matériel

Secteur du plastique

Machines de construction

Fabrication de véhicules

Génie mécanique général

Equipement

médical

Mobilier de bureau

Prix de designiF pour le design de la Easy triflex®




ClassificationsUL94-V2




Mouvements de torsion possibles

prêt pour l'expédition en 24 heures

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH