180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Goulotte de guidage pour les applications verticales, notamment pour les transstockeurs en tout genre, avec des composants encore plus légers et un montage encore simplifié. Levier de verrouillage et rails de guidage évitent le balancement et les écarts de la chaîne porte-câbles.
Réduction nette du poids et des coûts par rapport à un recouvrement total
Pour les allées particulièrement étroites
Réduction des coûts de transport en conséquence
Montage simple, sûr et rapide par clipsage des rails de guidage
Réduction nette du niveau sonore
Accès aisé pour la maintenance
Guidage sûr et sans interruption de l'énergie, des données et des agents dans un système unique
Domaines d'applications types :Transstockeurs, appareils de levage, ascenseurs de chantier et de grue, parcs de stationnement automatiques, ascenseurs de bateaux
Référence guidelok P | Chaînes porte-câbles série | Largeur interne | Rayon de courbure | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Demander |
Référence guidelok P. S | Chaînes porte-câbles série | Largeur interne | Rayon de courbure | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Demander |
Sur les transgerbeurs ultra dynamiques, il n'est pas rare que les courses dans les allées atteignent 7 m/s. Avec le système igus® guidelok slimline "classique", les chaînes porte-câbles sont guidées de manière sûre même aux vitesses très élevées.
Jusqu'à 7 m/s et 10 m/s2.
Jusqu'à 80% de goulottes en moins.
Pour les applications suspendues jusqu'à 50 m de hauteur.
La chaîne ne claque pas, grande sécurité de fonctionnement grâce aux leviers de verrouillage et aux rails de guidage.
Montage rapide et très simple.
Réduction nette du niveau sonore.
Accès aisé pour la maintenance.
Energie, données et agents tous dans un même système.
Secteurs d'utilisation typiques : Transgerbeurs, engins de levage, ascenseurs, ascenseurs de chantier et de grues, monte-charges, entrepôts automatisés.