180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les contours arrondis et lisses sont respectueux des câbles et tuyaux et leur garantissent une longue durée de vie dans les chaînes porte-câbles. Des tests complets dans le laboratoire igus® ont permis d'optimiser la division interne et de quasiment diminuer de moitié l'usure des câbles.
L'objectif principal était de déterminer dans quelle mesure une différence en terme d'usure pouvait être mesurée quand les câbles se déplacent après avoir été fortement pressés contre les entretoises. Pour raccourcir la séquence de test, il a été fait appel à des pressions de contact ne se produisant pas dans la réalité. Pour cela, des câbles ont été placés sur un banc d'essai spécial avec des divisions internes du nouveau et de l'ancien type standard et soumis à plus de 850.000 cycles.
La division interne optimisée des chaînes porte-câbles préserve les câbles et leur confère une durée de vie quasiment doublée.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h