180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Hauteur de déroulement | Forme du panier |
---|---|
0 à 3 m | Bac d'une pièce |
3 à 13 m | Bac télescopique |
Vitesse | Accélération | Vitesse transversale | Accélération transversale |
---|---|---|---|
≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Travel distance S [ft]: |
|
Réf. | Section maxi des câbles |
Rayon de courbure maxi |
Hauteur interne | Largeur intérieure | de rail | Nombre de compartiments |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB-E332-25-2-175-1-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 39,37 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-2-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 78,74 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-3-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 118,11 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-4-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 157,48 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-5-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 196,85 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-6-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 236,22 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-7-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 275,59 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-8-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 314,96 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-9-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 354,33 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-10-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 393,7 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-11-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 433,07 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-12-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 472,44 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-25-2-175-13-01-0 | 0,35 | 6,89 | 0,51 | 0,98 | 511,81 | 2 | Sur demande |
Travel distance S [ft]: |
|
Réf. | Course maxi en mètres (1-13m) Rayon de courbure Nombre de compartiments dans les chaînes Largeur intérieure de chaîne Série de chaîne Liftband |
Section maxi des câbles |
Hauteur interne | Largeur intérieure | Longueur | Rayon de courbure maxi |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB-E332-32-2-250-1-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 39,37 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-2-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 78,74 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-3-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 118,11 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-4-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 157,48 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-5-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 196,85 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-6-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 236,22 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-7-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 275,59 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-8-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 314,96 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-9-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 354,33 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-10-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 393,7 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-11-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 433,07 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-12-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 472,44 | 2 | Sur demande | |
LB-E332-32-2-250-13-01-0 | 0,47 | 9,84 | 0,67 | 1,26 | 511,81 | 2 | Sur demande |