Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaîne porte-câbles OCR : pratique, magnétique, vissée, collée

La chaîne OCR permet de réaliser rapidement un guidage des câbles qui soit pratique tout en étant sûr. Son utilisation ne requiert pas grande explication : il suffit d'enfoncer les câbles dans la chaîne. En fonction des éléments de fixation choisis, elle peut être collée à un support, vissée ou fixée par aimants, ce qui permet de la déplacer et de la remettre en place à un endroit quelconque. La nouvelle possibilité de fixation intermédiaire permet maintenant de fixer facilement des parties intermédiaires à des surfaces métalliques grâce à de simples clips magnétiques.

  • Fixation intermédiaire en un endroit quelconque de la chaîne
  • Clipsage facile à la chaîne
  • Fixation par aimants intégrés, bandes adhésives ou vis
  • Gain de temps : câbles rapidement mis en place, avec design « easy »
  • Respect des câbles : câbles ménagés grâce aux contours intérieurs lisses
  • Pose flexible
  • Utilisation flexible ou rigide de chaque maillon
  • Lauréat reddot design award 2018
Commander

Dimensions

Chaîne porte-câbles pour meubles OCR
OCR étirée, pose flexible
hauteur intérieure [hi] : 14,5 mm
pas : 25 mm
maillons/m : 40
correspond à : 1 000 mm
OCR comprimée, pose fixe
hauteur intérieure [hi] : 14,5 mm
pas : 20 mm
maillons/m : 50
correspond à : 1.000 mm

Principe

Chaîne porte-câbles pour meubles OCR La chaîne OCR est rigide quand elle est comprimée.
Chaîne porte-câbles pour meubles OCR Il suffit de tirer dessus pour l'étirer.
Chaîne porte-câbles pour meubles OCR Elle est souple une fois étirée.
Chaîne porte-câbles pour meubles OCR Les éléments de fixation flexibles peuvent être collés, fixés avec des aimants intégrés,
Chaîne porte-câbles pour meubles OCR Fixée sur du bois.
Chaîne porte-câbles pour meubles OCR ou tout simplement vissés.

Un bureau vite et bien organisé avec la chaîne OCR mobile dans tous les axes

Photo d'un bureau avec une chaîne pour meubles
Chaîne pour meubles comblant le vide entre bureau et mur

Exemple de longueur OCR | Avec 12 maillons

Chaîne porte-câbles pour meubles OCR

OCR étirée, 343 mm maximum

Chaîne porte-câbles pour meubles OCR

OCR comprimée, 278 mm minimum


Autres sujets susceptibles de vous intéresser


Chaîne porte-câbles ZF14

Chaîne porte-câbles ZF14

Remplissage facile, même après montage,  design esthétique
Guidage des câbles pour les bureaux et les meubles

Autres chaînes

Découvrez d'autres chaînes pour le bureau et les meubles.
Meubles / design industriel

Meubles / design industriel

Plus d'informations sur nos plastiques en mouvement dans le secteur des meubles.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH