180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
igus® produit à Cologne sur une superficie d´environ 45.000 m2. 80.000 références disponibles sur stock. Réduisez le capital immobilisé et augmentez votre marge d'autofinancement avec igus® readychains®. Nous achetons les matériaux en grandes quantités. Vous gagnez ainsi du temps et faites des économies, peu importe qu´il s'agisse pour vous d´applications en série ou de projets isolés. L´unité complète readychain® réduit votre besoin de stockage de chaînes porte-câbles, câbles et connecteurs à un minimum tout en réduisant de 75% le nombre de vos fournisseurs et commandes. Tirez profit de l'expérience de plus de 130 spécialistes igus® readychain®.
Plusieurs jours sont souvent nécessaires pour assurer le montage de systèmes de chaînes porte-câbles complets. Avec readychains®, réduisez cette opération à quelques heures. Grâce à une logistique sophistiquée, igus® livre des systèmes complets en 10 jours et ce presque dans le monde entier.
readychains® : prêtes au montage et à l'emploi
Le degré de confection de votre readychain® joue un rôle important pour votre transport interne et votre montage. Faire "bouger" les matériaux est l'une de nos principales contributions à votre production. Des spécialistes expérimentés du service études igus® readychain® vous conseillent volontiers pour la définition des interfaces entre les composants et pour la conception des auxiliaires de transport et de montage.
Vos avantages | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
UN SEUL fournisseur, pour tous les composants | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Réduction du temps de montage | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Diminution du risque de défaillance | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Raccordement électrique simplifié | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
Contrôle numérique à 100 % | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
Pas de restes de câbles | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
Réduction des interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
Optimisation des points de connexion | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
Système pluriaxial prêt à monter | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
Perfectionnement du transport/montage | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Un module de produits | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Une référence / un groupe de produits | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Plug & Play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Utilisez les capacités de production igus®
Laissez-nous nous occuper de vos problèmes de capacité. L'usine readychain® d'igus® compense vos fluctuations de commandes avec une technologie de production des plus modernes et un personnel spécialisé.
Réagissez de façon flexible et faites appel à notre savoir-faire : planification flexible de la production
Des outils spéciaux utilisés pour différents types de projets et de clients garantissent une qualité constante à des coûts réduits. Tous nos collaborateurs sont formés tant au montage des readychain® qu'à la confection des câbles. Une planification flexible de la production assure vos délais de livraison.
Une commande, une facture, une livraison, un partenaire
Réduisez le travail d'étude de projet. Nous nous chargeons de tout le travail possible. Nos collaborateurs formés à cet effet vous apportent leur soutien pour chaque étape de la mise en oeuvre d'un projet readychain®. Nous pouvons répondre à de nombreuses questions dès le premier entretien téléphonique et vous montrer tous les avantages des readychains® pour votre entreprise. Sur place, nous collectons toutes les données nécessaires pour l'élaboration de documents d'étude précis. Nous nous soumettons ici totalement à votre application.
Tous les composants des readychain® sont soumis à un contrôle qualité et à une vérification du fonctionnement étendus
Notre assurance qualité contrôle le bon fonctionnement de chaque système readychain® sur des installations de contrôle dédiées avant l'expédition. Toutes les readychain® et leurs composants sont testés dans le laboratoire igus®. Tous les ans, igus® y effectue plus de 2.000 essais sur chaînes porte-câbles et câbles. Nous garantissons la sécurité et la qualité de votre readychain® avec une garantie système igus® (en fonction de l'application). Demandez la garantie igus®. « Chaîne porte-câbles, câbles, garantie ». igus® est certifié selon DIN EN ISO 9001:2015.
igus® produit plus de 1.600 systèmes readychain® par semaine dans 12 usines readychain®. A partir de plus de 100.000 composants pour chaînes porte-câbles et 4.800 composants connectiques ainsi que plus de 1.244 câbles spéciaux chainflex®, nous fabriquons votre readychain® sur mesure en 3 à 10 jours avec, selon l'application, une garantie système igus® et une disponibilité dans le monde entier.