Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaîne porte-câbles à roulettes profilées P4 : pour masses de remplissage et vitesses très élevées

Plus de 1 000 systèmes de chaînes porte-câbles à roulettes conventionnels sont en service constant partout dans le monde. Le secteur industriel, et plus particulièrement la construction de grues, est de plus en plus exigeant en termes de longueur de course, de masse de remplissage, de vitesse de déplacement et de fonctionnement régulier. Ces exigences, nous les remplissons avec le système P4. Les équipements de ce genre devraient être conçus par nos ingénieurs projet. Nous vous soumettons volontiers une offre. Veuillez nous contacter à cet effet.
  • Pas identique des maillons avec roulettes et sans roulettes
  • Roulettes du brin supérieur se déplaçant dans les roulettes du brin inférieur (pas les unes au-dessus des autres comme dans les anciennes chaînes à roulettes profilées), d'où un mouvement très régulier
  • Roulette « imperdable » intégrée à la partie latérale
  • Courses longues (jusqu'à 800 m), charges supplémentaires élevées (jusqu'à 30 kg/m)
  • Pour les courses très longues et les vitesses de déplacement élevées jusqu´à 10 m/s
  • Bandes de portée AUTO-GLIDE permettant un guidage sûr sur les courses très longues
  • Disponible en 4 hauteurs intérieures : 32, 42, 56 et 80 mm
  • Système modulaire P4 avec divisions internes du système E4
  • Forte réduction (à moins de 25 %) de la force motrice nécessaire pour déplacer la chaîne
  • Ajout possible d'un système de surveillance de l'état i.Sense
Autres avantages
Demander la boîte d'échantillons gratuits (en anglais)
Chaîne porte-câbles à roulettes P4

Données techniques :

Vitesse en glissementAccélération en glissementMatériau igumid G, température admissible en °CClasse d’inflammabilité, igumid G
≤ 6 [m/s]≤ 50 [m/s2]-40°C / +120°CVDE 0304 IIC UL94 HB

Gamme de produits :


Série P4.32

Hauteur intérieure : 32 mm
Largeurs intérieures : 100 à 250 mm
Largeur extérieure : 132 à 282 mm
Hauteur extérieure : 54 mm
Rayon de courbure : 150 à 200 mm
P4.42

Série P4.42

Hauteur intérieure : 42 mm
Largeurs intérieures : 100 à 200 mm
Largeur extérieure : 154 à 254 mm
Hauteur extérieure : 64 mm
Rayon de courbure : 100 à 350 mm

Essai courses longues


La chaîne porte-câbles à roulettes a été testée à une vitesse allant jusqu'à 8 m/s sur une installation de 200 mètres à l'heure actuelle, ce qui correspond à une course de 400 mètres. Cette installation automatique permet de simuler des domaines d'utilisation extrêmement variés pour ce qui est de l'accélération et de la vitesse. En plus des sollicitations mécaniques générées par le mouvement du véhicule de transfert, les conditions météorologiques exercent leur pleine influence sur les chaînes porte-câbles et câbles testés.

Le système P4 dans la pratique


Autres sujets susceptibles de vous intéresser


Système P4.1

Système P4.1

La dernière génération de chaînes porte-câbles à roulettes P4.1 équipées de paliers lisses sans entretien et d'un capteur d'usure intelligent garantit une durée de vie plus longue.
Evolution des chaînes porte-câbles à roulettes

Evolution de la chaîne porte-câbles à roulettes

Depuis plus de 20 ans, nous améliorons continuellement nos chaînes porte-câbles à roulettes dédiées aux courses longues et aux fortes charges. Elles sont silencieuses, s'usent moins et ont besoin de 57 % de force motrice en moins.
Courses longues

Courses longues

Tout sur les « courses longues » : systèmes de chaînes porte-câbles adéquats, domaines d'application, comparaisons des systèmes, tests, manuel de montage, etc.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH