Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Le module de rotation en acier SRM, nouveau standard pour les mouvements circulaires jusqu'à 380°

Système SRM Angle de rotation jusqu'à 380°, force motrice minime et durée de vie maximale grâce à la goulotte de guidage en deux parties
À quoi est destiné le nouveau produit ?
Le système modulaire igus® utilisé jusqu'à présent pour les applications rotatives a été revisité et optimisé sur la base de l'expérience acquise au fil des années dans des projets exigeant des solutions sur mesure. Le nouveau guidage de l'énergie à double rayon de courbure SRM est livré sous forme de système complet avec chaîne porte-câbles, éléments de fixation, division interne, serre-câbles et goulotte de guidage en acier zingué. 
 
Domaine d'utilisation
Le système complet a été conçu pour toutes les applications rotatives de presque tous les secteurs avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 2,8 mètres et un angle de rotation allant jusqu'à 380°.

Quel avantage offre-t-il ?
En commandant un système SRM, nos clients reçoivent un système complet, aux éléments adaptés les uns aux autres, avec une garantie système. Tous les composants requis peuvent être commandés sous une référence unique.
 
Tailles pour le système SRM 
Diamètre extérieur de 600 et 800 avec chaîne porte-câbles E4.21
Diamètre extérieur de 900 et 1200 avec chaîne porte-câbles E4.32
Diamètre extérieur de 1500 et 1800 avec chaîne porte-câbles E4.42
Diamètre extérieur de 2400 et 2800 avec chaîne porte-câbles E4.56

Besoins individuels
Des angles de rotation ou des sections plus grands restent possibles dans le cadre d'une étude individuelle. Des tailles intermédiaires peuvent être calculées facilement et sans délai.
Découvrir le pack

Service de réalité augmentée

Faire un essai à la maison ou au bureau pour une première impression

Vous pouvez tester le module rotatif en acier avec notre nouveau service de réalité augmentée gratuit. Accédez au service sur votre PC et scannez le code QR pour le modèle AR ou cliquez directement sur le lien avec un smartphone ou un autre appareil intelligent.
Tester le service AR ici

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Pas de contacts, pas de bornes supplémentaires
  • Guidage sûr de tous les agents dans un même système (énergie, données, liquides, air...)
  • Solution standardisée pour presque tous les secteurs avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 2,8 mètres Système complet avec chaîne, éléments de fixation, division interne et goulotte de guidage zinguée, pouvant être commandé avec une seule référence.
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • L'optimisation du design et du process
    a permis de réduire les prix de 25 % et d'avoir un délai
    de livraison de 3 semaines
  • Pas de frais d'étude
  • Pas de quantité minimum de commande, système économique dès l'unité
  • Système livré pré-assemblé en option
Preuves

Preuves

  • Des années d'expérience dans tous les secteurs
Durabilité

Durabilité

  • Système exigeant très peu d'entretien grâce aux polymères
    optimisés en termes tribologiques et à des mouvements relatifs minimes
  • Longue durée de vie du guidage de l'énergie
    préservant les ressources

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM

Système complet avec goulotte de guidage en polymère avec angle de rotation de 360°

Le guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM est une goulotte en polymère destinée aux petites machines de mesure et de manipulation par exemple. Le guidage convient aussi aux applications pour des caméras. il n'a pas besoin de contacts et est à l'abri de la corrosion.
Guidage de l'énergie à double rayon de courbure DMP

10 astuces pour que votre guidage de l'énergie à double rayon de courbure ait une longue durée de vie

Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Evitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d’entraîner des pannes.Thèmes traités :
- Conception correcte des tôles de guidage
- Conseils pour la pose des câbles
- Limitation de l’angle de rotation maximum
- Génération de données CAO pour goulottes et modules complets

Télécharger les 10 conseils, ils sont gratuits. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.
Télécharger les conseils de conception


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH