180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Baisser les coûts tout en garantissant la plus haute fiabilité de process : c'est uniquement en allouant des moyens importants à la recherche et aux tests, tel qu'igus® le fait, que l'on peut obtenir ces résultats. Dans le plus grand laboratoire de tests du secteur, plus de 10 millions de cycles de tests sont effectués tous les ans sur 180 installations de tests pour les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex®.
Nos composants tiennent la mise à l'épreuve de la production réelle car ils la connaissent déjà avant de quitter le stock igus®.
4.100 tests de systèmes de chaînes porte-câbles effectués tous les ans sur 180 bancs d'essais : tests climatiques, tests en extérieur, tests de bruit, courses jusqu'à 130 m, systèmes robotiques, etc.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h