180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
L'unité de réglage disponible en option est placée entre le bras du robot et le système de rappel et elle permet une adaptation précise de la position de montage de nos systèmes de rappel igus® sur le bras du robot. Recommandé lorsque différentes portées doivent être atteintes avec un même faisceau de câbles.
Large plage de réglage de ± 250 mm
Combinaison possible avec les consoles d'adaptation igus®
Facilite l'alignement dans les cellules à espace restreint
Poids : 5 kg
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h